TLV803

正在供货

具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.38 Features Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.38 Features Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 固定延时时间为 200ms 的 上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 开漏、 RESET 输出
  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 固定延时时间为 200ms 的 上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 开漏、 RESET 输出

TLV8x3 系列监控电路主要为数字信号处理器 (DSP) 以及基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。

TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上是等效的。TLV853 和 TLV863 分别提供了与 TLV803 不同的替代引脚分配。新款 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代品。

上电期间, RESET 会在电源电压 (V DD) 超出 1.1V 时置为有效。因此只要满足以下条件,监控电路就会监视 V DD 并将 RESET 保持为有效状态:V DD 保持在阈值电压 V IT 以下。内部定时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 (t d(typ) = 200ms) 从 V DD 超过阈值电压 V IT 后开始。当电源电压降至阈值电压 V IT 以下时,输出再次变为激活状态(低电平)。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感测阈值电压 (V IT)。

该产品系列专为 2.5V、3V、 3.3 以及 5V 电源电压而设计。这些器件采用 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TLV8x3 系列监控电路主要为数字信号处理器 (DSP) 以及基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。

TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上是等效的。TLV853 和 TLV863 分别提供了与 TLV803 不同的替代引脚分配。新款 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代品。

上电期间, RESET 会在电源电压 (V DD) 超出 1.1V 时置为有效。因此只要满足以下条件,监控电路就会监视 V DD 并将 RESET 保持为有效状态:V DD 保持在阈值电压 V IT 以下。内部定时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 (t d(typ) = 200ms) 从 V DD 超过阈值电压 V IT 后开始。当电源电压降至阈值电压 V IT 以下时,输出再次变为激活状态(低电平)。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感测阈值电压 (V IT)。

该产品系列专为 2.5V、3V、 3.3 以及 5V 电源电压而设计。这些器件采用 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV8x3 具有低电平有效的开漏复位功能的 3 引脚电压监控器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 9日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
用户指南 Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017年 12月 1日
用户指南 TI 参考设计24V 直流、100W/30W 双路无传感器无刷直流电机驱动器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2016年 10月 12日
设计指南 Sub-1 GHz-Enabled IoT Node on High-Performance Microcontrollers Design Guide 2016年 3月 10日
测试报告 TIDA-00641 Test Results 2015年 12月 15日
设计指南 Driving a Stepper Motor With a TM4C123 Microcontroller Design Guide 2015年 8月 26日
设计指南 Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015年 6月 26日
设计指南 Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015年 6月 23日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块

The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)

用户指南: PDF
评估板

ADS122C04EVM — ADS122C04 评估模块

ADS122C04 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS122C04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS122C04 是一个 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS122C04 还包括一个集成振荡器、参考以及对各种输入信号的支持 PGA 的精度测量。使用 ADS122C04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 来缩短原型设计开发时间,并加快产品上市步伐。

用户指南: PDF
评估板

TLV803SEVM-019 — 适用于 TLV803 具有低电平有效开漏复位功能的 3 引脚电压监控器的评估模块

TLV803SEVM-019 评估模块 (EVM) 是一个完全组装且经过测试的电路,使您能够轻松评估电源电压为 3.3V 的 TLV803S 电源电压监控器 (SVS)。TLV803S SVS 是一个低电平有效复位 SVS。当 VDD 大于阈值电压时,EVM 的输出(复位)将是高电平(等于电源电压);当 VDD 电压小于阈值电压时,EVM 的输出(复位)将是低电平 (0V)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TIDCB51 Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
固件

TIDCBC1 TIDA-00447 Firmware

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
支持软件

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
仿真模型

TLV803M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM035A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV803R Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM033A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV803S Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM034A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV803Z Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM032A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
装配图

TIDA-00447 Assembly Drawing

TIDRFI2.PDF (573 KB)
装配图

Software Defined Radio Assembly Drawing

TIDRFU9.PDF (617 KB)
装配图

TIDA-00641 Assembly Drawing

TIDRJO6.PDF (125 KB)
装配图

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Assembly Files

TIDRM60.ZIP (151 KB)
物料清单 (BOM)

TIDA-00447 BOM

TIDRFI1.PDF (209 KB)
物料清单 (BOM)

TIDEP0038 BOM

TIDRFU1.ZIP (253 KB)
物料清单 (BOM)

Software Defined Radio BOM

TIDRFU8.PDF (211 KB)
物料清单 (BOM)

TIDA-00641 BOM

TIDRJO5.PDF (119 KB)
物料清单 (BOM)

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ BOM

TIDRM64.PDF (328 KB)
CAD/CAE 符号

TIDA-00447 Altium

TIDRFI4.ZIP (666 KB)
CAD/CAE 符号

TIDEP0038 CAD Files (Industrial Camera Expansion)

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)
CAD/CAE 符号

TIDEP0038 CAD Files (L138 Industrial IO)

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)
CAD/CAE 符号

Software Defined Radio CAD Files

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)
CAD/CAE 符号

TIDA-00641 CAD Files

TIDRJO8.ZIP (487 KB)
CAD/CAE 符号

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ CAD Files

TIDRM61.ZIP (913 KB)
光绘文件

TIDA-00447 Gerber

TIDCAI7.ZIP (84 KB)
光绘文件

TIDA-00641 Gerber

TIDCBN2.ZIP (59 KB)
光绘文件

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Gerber

TIDCC98.ZIP (538 KB)
PCB 布局

TIDA-00447 PCB

TIDRFI3.PDF (1545 KB)
PCB 布局

TIDA-00641 PCB

TIDRJO7.PDF (204 KB)
PCB 布局

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ PCB Layer Plots

TIDRM62.ZIP (661 KB)
原理图

TIDA-00447 Schematic

TIDRFI0.PDF (758 KB)
原理图

TIDEP0038 Schematic (L138 Industrial IO)

TIDRFU0.PDF (241 KB)
原理图

Software Defined Radio Schematic

TIDRFU7.PDF (241 KB)
原理图

TIDA-00641 Schematic and Block Diagram

TIDRJO4.PDF (423 KB)
原理图

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Schematic Files

TIDRM63.ZIP (669 KB)
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
TIDEP0040 — 软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场上流行的应用。这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供快速平台,实现算法和解决方案的快速开发和演示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00447 — 针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00447 是一种 24V、双路无刷直流 (BLDC) 电机驱动参考设计,它可在洗碗机中用于驱动循环水泵和排水泵。循环水泵和排水泵驱动级设计用于分别实现 100W 和 30W 的连续运行。排水泵驱动基于带集成式功率 MOSFET 的单芯片、低外部组件计数三相电机驱动器,并可提供专有无传感器式控制方案,从而实现连续正弦波驱动。此外,它还特有一个集成降压/线性稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内部和外部电路供电。循环水泵采用带 MCU、具备保护机制与电流感应功能的外部 MOSFET 驱动器以及外部功率 MOSFET (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
参考设计

TIDA-01568 — 12mm x 12mm、5 轨应用处理器电源定序参考设计

This reference design demonstrates a validated and cost competitive power sequencing solution for an application processor or a high performance control platform. This design supports 5 different voltage rails, optimized with layout space of 12 mm × 12 mm. The design is also capable of (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0020 — AM437x 离散功率参考设计

Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC 和基本功能集。此解决方案代表着分立式电源解决方案的基准,可在其基础上扩展 AM437x 处理器的其他特性和功能。

 

用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ — 基于高性能 MCU 且支持低于 1GHz 的 IoT 节点参考设计

一个系统示例,用于展示如何通过集成 TM4C123x MCU 和 SimpleLink™ CC1310 超低功耗无线 MCU 来构建 Sub-1 GHz 节点。该示例演示了通过 Web 远程控制 MCU 运行的功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR — 采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计

通过一个系统示例来说明如何使用 TM4C123 MCU 和 DRV8833 步进电机驱动器以整步和半步模式驱动步进电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00641 — 双路高分辨率微步进驱动器参考设计

此参考设计使用 PWM 电流调节方法来实现双通道高分辨率微步进驱动器模块。此设计随板载开关提供可选的微步进级别和电流电平。PWM 调节方案提供平稳的相电流和超低运行噪声。针对诸如过流、过温和短路输出之类的所有保护功能均随 DRV8848 器件一起提供。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0038 — 视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计

视觉分析对于许多工业自动化应用来说是一项关键的功能,包括机器视觉、检查自动化、监控和图像处理。此硬件/软件设计套件已针对基于视觉的应用进行优化,提供所有硬件设计元素,以及基于 C、C++ 的基础软件,让参考设计迅速投入使用,同时其灵活性让开发人员可以专注于添加差异化的应用算法和功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频