TLV761

正在供货

1A、16V、高 PSRR 线性稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.8, 3.3, 5 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 83.5 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.8, 3.3, 5 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 83.5 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 与采用选定封装的业界通用 LM1117TLV1117 (x1117) 器件引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围 VIN:2.5V 至 16V
  • 输出电压范围 VOUT
    • 0.8V 至 13V(固定值,100mV 阶跃)
  • 输出电流:最高 1A
  • 低静态电流 IQ
    • 60µA(典型值)、约 1.5µA(关断)
  • 在整个线路、负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 60dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:4 引脚,6.50mm × 3.50mm SOT-223
  • 与采用选定封装的业界通用 LM1117TLV1117 (x1117) 器件引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围 VIN:2.5V 至 16V
  • 输出电压范围 VOUT
    • 0.8V 至 13V(固定值,100mV 阶跃)
  • 输出电流:最高 1A
  • 低静态电流 IQ
    • 60µA(典型值)、约 1.5µA(关断)
  • 在整个线路、负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 60dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:4 引脚,6.50mm × 3.50mm SOT-223

TLV761 是一款线性稳压器,在传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的基础上改进了功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),可降低待机功耗。TLV761 与其他采用 SOT-223 封装且具有固定输出的稳压器引脚对引脚兼容。

TLV761 输入电压范围为 2.5V 至 16V,提供的输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。

TLV761 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时大于 40dB,因此有助于减小上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度地减少后置稳压器滤波。

此外,TLV761 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,这有助于通过尽可能减少输入电容来节省设计空间和成本。TLV761 具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。

TLV761 是一款线性稳压器,在传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的基础上改进了功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),可降低待机功耗。TLV761 与其他采用 SOT-223 封装且具有固定输出的稳压器引脚对引脚兼容。

TLV761 输入电压范围为 2.5V 至 16V,提供的输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。

TLV761 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时大于 40dB,因此有助于减小上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度地减少后置稳压器滤波。

此外,TLV761 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,这有助于通过尽可能减少输入电容来节省设计空间和成本。TLV761 具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV761 16V、1A、固定输出线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 15日
EVM 用户指南 TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2011年 5月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
SOT-223 (DCY) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频