TLV760 (正在供货)

100mA 30V 宽输入电压、固定输出线性稳压器

100mA 30V 宽输入电压、固定输出线性稳压器 - TLV760
 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TLV76033 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2 KB 2017年 8月 3日 36 次点击
TLV76033 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 45 KB 2017年 8月 3日 54 次点击
TLV76050 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2 KB 2017年 8月 3日 41 次点击
TLV76050 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 45 KB 2017年 8月 3日 43 次点击

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

PMP40381

The reference design was designed for the 1 phase smart meter application. It uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate four 3KV isolated output rails from an extremely wide input source from 85VAC to 300VAC. The four output rails have independent protections to improve system (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。