TLV758P
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 可调节输出电压:
- 0.55V 至 5.5V
- 低压降:
- 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3 V OUT)
- 高输出精度: 0.7%(典型值)和 1%(温度范围内的最大值)
- I Q:25µA(典型值)
- 内置软启动功能,具有单调 V OUT 上升
- 封装:
- 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
- SOT23-5 (DBV)
- 有源输出放电
TLV758P 是一款可调节的 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。 TLV758P 具有 130mV 的超低压降(500mA 时),有助于提高系统的功率效率。
TLV758P 经优化支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围,适用于各种应用。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制器供电。
TLV758P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 0.7%(最大值)的精度,在整个工作温度范围 (85°C) 内可提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。 TLV758P 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV758P采用小型封装的 500mA 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 |
应用手册 | Current Limit during Dropout Operation for TLV758P | PDF | HTML | 2023年 2月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。