TLV755P

正在供货

具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Soft start Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 49 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Soft start Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 49 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DYD) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 采用 SOT-23-5 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 500mA 下为 238mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(85°C 时为最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 46dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 采用 SOT-23-5 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 500mA 下为 238mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(85°C 时为最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 46dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV755P 是一款超小型低静态电流、低压差稳压器 (LDO),可提供 500mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压,以支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV755P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。此器件具有内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可为负载提供受控电压并在启动过程中最大限度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV755P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV755P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV755 采用常见的 WSON、X2SON 和 SOT23-5(DRV、DQN 和 DBV)封装。该器件还提供带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 (DYD) 封装,与标准 SOT23-5 封装相比,热阻显著降低。

TLV755P 是一款超小型低静态电流、低压差稳压器 (LDO),可提供 500mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压,以支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV755P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。此器件具有内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可为负载提供受控电压并在启动过程中最大限度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV755P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV755P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV755 采用常见的 WSON、X2SON 和 SOT23-5(DRV、DQN 和 DBV)封装。该器件还提供带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 (DYD) 封装,与标准 SOT23-5 封装相比,热阻显著降低。

下载 观看带字幕的视频 视频

Sample Availability

Prototype samples are available. Order Now

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Adjustable-output version of this device with better dropout

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV755P 500mA、低 IQ 、小型、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance 2019年 2月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25750 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV75507P PSpice Transient Model

SBVM825.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75507P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM826.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75509P PSpice Transient Model

SBVM830.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75509P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM827.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75510P PSpice Transient Model

SBVM842.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75510P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75511P PSpice Transient Model

SBVM882.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75511P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM881.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75512P PSpice Transient Model

SBVM834.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75512P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM832.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75515P PSpice Transient Model

SBVM824.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75515P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM820.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV755185P PSPICE Trans Unencryted Model

SBVM943.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75518P PSpice Transient Model

SBVM823.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75518P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75519P PSpice Transient Model

SBVM836.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75519P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM839.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75525P PSpice Transient Model

SBVM837.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75525P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM821.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75528P PSpice Transient Model

SBVM822.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75528P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM828.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75529P PSpice Transient Model

SBVM841.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75529P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM819.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75530P PSpice Transient Model

SBVM829.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75530P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM833.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75533P PSpice Transient Model

SBVM835.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75533P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM831.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-060039 — 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计

此参考设计使用电感式感应和霍尔效应感应技术来提供人机界面。电感式感应器件在无缝表面上提供八个不同的触控按钮,而霍尔效应传感器用于提供可以旋转并用作额外按钮的磁旋钮。

通过电感式感应触控按钮,可提供使用按压力来确定按钮按压的强大解决方案。这能够让触控按钮支持佩戴手套操作,同时无需顾及按钮表面的灰尘或损坏等环境因素。霍尔效应传感器旋钮提供非接触式旋转,减少了传统接触式方案(如电位器或旋转编码器)中的磨损。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计

在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力输送 (PD) 控制器将负责与 BQ25798 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050034 — Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor

TIDA-050034 is a fully functional development board combining a TI PMIC, TPS65218DO, with NXP i.MX 7Dual Application Processor.

The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21557 — 紧凑型低损耗隔离式四路输出 Flybuck 参考设计

此 4 输出 Flybuck 参考设计采用 LM25017 同步降压转换器产生 4 个 3.3V、82.5mW 的输出。每个输出都具有 1.25kV 的隔离,并调节至 1% 的精度。一个小型变压器和数量很少的组件构成了一个紧凑的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-23 (DYD) 5 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项
X2SON (DQN) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频