TLV742P
- 输入电压范围:2V 至 5.5V
- 可提供 0.85V 至 5V 范围(以 50mV 为增量)内的固定输出电压组合(1)
- 典型精度为 0.5%
- 高 PSRR:
- 1MHz 时为 55dB
- 启用时的 IQ:25µA
- 禁用时的 IQ:1µA
- 有源输出放电
- 热关断保护和过流保护
- 封装:
- 1mm × 1mm DQN (X2SON)
TLV742P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 经过优化,能够通过支持宽输出电压范围提供出色的性能。这些 LDO 可将单节锂离子电池的输入至输出电压直接调节为低至 0.85V。如果此器件用于对直流/直流转换器输出进行后期调节,则其在 1MHz 下的 55dB 高 PSRR 可抑制纹波,从而提供低噪声且良好调节的稳定 VOUT。
TLV742P 具备有源输出放电特性,有助于在系统处于禁用状态、待机模式或睡眠模式时确保输出保持低电平。此外,该器件的过流保护功能可在输出短路的情况下保护器件,并且其热关断功能可防止过热。
TLV742P 系列稳压器采用 1mm × 1mm X2SON 封装,因此可最大限度减少 PCB 面积。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV742P 200mA 小尺寸低压降线性稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 9月 20日 |
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV70728EVM-612 — 用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块
TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
参考设计
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
参考设计
TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计
利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
参考设计
TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2SON (DQN) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。