TLV742P 200mA 小尺寸低压降 (LDO) 线性稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV742P (正在供货)

200mA 小尺寸低压降 (LDO) 线性稳压器

 

描述

TLV742P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 经过优化,能够通过支持宽输出电压范围提供出色的性能。这些 LDO 可将单节锂离子电池的输入至输出电压直接调节为低至 0.85V。如果此器件用于对直流/直流转换器输出进行后期调节,则其在 1MHz 下的 55dB 高 PSRR 可抑制纹波,从而提供低噪声且良好调节的稳定 VOUT

TLV742P 具备有源输出放电特性,有助于在系统处于禁用状态、待机模式或睡眠模式时确保输出保持低电平。此外,该器件的过流保护功能可在输出短路的情况下保护器件,并且其热关断功能可防止过热。

TLV742P 系列稳压器采用 1mm × 1mm X2SON 封装,因此可最大限度减少 PCB 面积。

特性

  • 输入电压范围:2V 至 5.5V
  • 可提供 0.85V 至 5V 范围(以 50mV 为增量)内的固定输出电压组合(1)
  • 典型精度为 0.5%
  • 高 PSRR:
    • 1MHz 时为 55dB
  • 启用时的 IQ:25µA
  • 禁用时的 IQ:1µA
  • 有源输出放电
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm DQN (X2SON)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 线性稳压器(LDO) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)
TLV742P 立即下单 Fixed Output     0.2     5.5     2     5     0.85     1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
2.9
3.3    
X2SON | 4     Enable
Output Discharge    
1     -40 to 125     180.4     45     Catalog     Ceramic     40     1.5     250     0.025     4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)    
TLV741P 立即下单 Fixed Output     0.15     5.5     1.4     3.3     1     1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
2.85
3
3.3    
SOT-23 | 5
X2SON | 4    
Enable
Foldback Overcurrent Protection    
1     -40 to 125     249     73     Catalog     Ceramic     17     1.5     230     0.05     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)    
TLV743P 立即下单 Fixed Output     0.3     5.5     1.4     3.3     1     1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
2.85
3
3.3    
SOT-23 | 5
X2SON | 4    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Output Discharge    
1     -40 to 125     219     120     Catalog     Ceramic     28     1.4     122     0.034     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)