TLV741P 适用于便携式设备且具有折返电流限值的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV741P (正在供货)

适用于便携式设备且具有折返电流限值的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器

 

描述

TLV741P 低压降线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功耗敏感型 应用。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV741P 旨在使用小型的 1µF 输出电容器实现稳定工作。

TLV741P 可在器件加电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV741P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV741P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。TLV741P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

 

特性

  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 4 引脚 X2SON
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)

 
Output options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed output options (V)
Package Group
Features
Regulated outputs (#)
Operating temperature range (C)
Thermal Resistance θJA (°C/W)
Noise (uVrms)
Rating
Output capacitor type
PSRR @ 100 KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package size: mm2:W x L (PKG)
TLV741P TLV742P TLV743P
Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output    
0.15     0.2     0.3    
5.5     5.5     5.5    
1.4     2     1.4    
3.3     5     3.3    
1     0.85     1    
1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
2.85
3
3.3    
1.1
1.2
1.5
1.8
2.7
2.8
2.9
3.3    
1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
2.85
3
3.3    
SOT-23 | 5
X2SON | 4    
X2SON | 4     SOT-23 | 5
X2SON | 4    
Enable
Foldback Overcurrent Protection    
Enable
Output Discharge    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Output Discharge    
1     1     1    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
249     180.4     219    
73     45     120    
Catalog     Catalog     Catalog    
Ceramic     Ceramic     Ceramic    
17     40     28    
1.5     1.5     1.4    
230     250     122    
0.05     0.025     0.034    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)    
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
4X2SON: 1 mm2: 1 x 1 (X2SON | 4)