TLV733P
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:
- 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
- SOT-23 (5)
- 超低压降:300mA (3.3 VOUT) 时为 125mV
- 精度:典型值 1%,最大值 1.4%
- 低 IQ:34µA
- 可提供固定输出电压:
1.0V 至 3.3V - 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
- 有源输出放电
TLV733 系列低压降线性稳压器 (LDO) 尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 的拉电流,并且线路和负载瞬态性能出色。此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV733 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。不过,TLV733 系列在使用陶瓷输出电容时也可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733 还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV733 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。
TLV733 系列采用标准的 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 1mm × 1mm X2SON 封装的 TLV733P 无电容器、300mA、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 8月 28日 |
技术文章 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
EVM 用户指南 | TLV73312PDQN-643 Evaluation Module | 2014年 10月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低压降稳压器 EVM
The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
TMDS273GPEVM — AM273x 基于 ARM 的 MCU 通用评估模块
AM273x EVM 是一个独立的测试、开发和评估模块 (EVM),可使开发人员评估 AM273x 的功能并开发适用于各种应用的原型。
该 EVM 配备了 Sitara™ AM2732 微控制器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括 CSI-2 RX、以太网、双路 CAN-FD 等,从而轻松创建原型。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监视功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio)进行仿真和调试。
TIDA-03030 — 具有音频附件支持的 USB Type-C 电源路径保护参考设计
TIDA-01559 — 具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计
TIDA-050044 — 适用于 M.2 形状因数 SSD 的小型、高效电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
X2SON (DQN) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。