TLV733P

正在供货

具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 120 Iq (typ) (mA) 0.034 Thermal resistance θJA (°C/W) 219 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.4 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 122 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 120 Iq (typ) (mA) 0.034 Thermal resistance θJA (°C/W) 219 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.4 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 122 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
    • SOT-23 (5)
  • 超低压降:300mA (3.3 VOUT) 时为 125mV
  • 精度:典型值 1%,最大值 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:
    1.0V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
  • 有源输出放电
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
    • SOT-23 (5)
  • 超低压降:300mA (3.3 VOUT) 时为 125mV
  • 精度:典型值 1%,最大值 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:
    1.0V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
  • 有源输出放电

TLV733 系列低压降线性稳压器 (LDO) 尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 的拉电流,并且线路和负载瞬态性能出色。此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV733 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。不过,TLV733 系列在使用陶瓷输出电容时也可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733 还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。此功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV733 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。

TLV733 系列采用标准的 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。

 

TLV733 系列低压降线性稳压器 (LDO) 尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 的拉电流,并且线路和负载瞬态性能出色。此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV733 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。不过,TLV733 系列在使用陶瓷输出电容时也可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733 还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。此功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV733 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。

TLV733 系列采用标准的 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV743P 正在供货 具有使能功能的 300mA 低 IQ 低压降(LDO) 稳压器 Pin-to-pin, cost-sensitive, requires COUT

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 1mm × 1mm X2SON 封装的 TLV733P 无电容器、300mA、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 28日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
EVM 用户指南 TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2014年 10月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低压降稳压器 EVM

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMDS273GPEVM — AM273x 基于 ARM 的 MCU 通用评估模块

AM273x EVM 是一个独立的测试、开发和评估模块 (EVM),可使开发人员评估 AM273x 的功能并开发适用于各种应用的原型。

该 EVM 配备了 Sitara™ AM2732 微控制器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括 CSI-2 RX、以太网、双路 CAN-FD 等,从而轻松创建原型。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监视功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio)进行仿真和调试。

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV73310P PSpice transient model

SNVM661.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73310P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM472.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73311P PSpice Transient Model

SNVM683.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73311P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM476.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73312P PSPICE Transient model

SNVM662.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73312P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM470.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73315P PSPICE Transient model

SNVM663.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73315P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM475.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73318P PSPICE Transient model

SNVM664.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73318P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM474.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733255P PSpice Transient Model

SLVMAO9.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733255P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM466.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73325P PSPICE Transient model

SNVM665.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73325P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM473.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733285P PSpice Transient Model

SLVMAP1.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM464.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73328P PSpice Transient Model

SLVMAP0.ZIP (55 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73328P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM465.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73330P PSpice Transient Model

SLVMAP2.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73330P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM463.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73333P PSPICE Transient model

SNVM666.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73333P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM471.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-03030 — 具有音频附件支持的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计

TIDA-03030 参考设计可为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供强大保护解决方案。该设计利用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET)保护电源路径免遭过压、过流、热插拔和反向电流事件。此系统解决方案仿真下行端口 (DFP),并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持适用于 USB Type-C 音频配件的模拟音频。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01559 — 具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050044 — 适用于 M.2 形状因数 SSD 的小型、高效电源参考设计

该小巧高效的电源参考设计适用于 M.2 规格客户端固态硬盘 (SSD)。此设计使用三个直流/直流转换器和一个线性转换器。此外,其中的一个输出可通过 I²C 通信灵活改变输出电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40937 — 4 节电池充电器参考设计

该参考设计适用于扫地机器人或割草机器人等 4 节电池充电应用。该参考设计采用具有宽输入和输出范围的降压电池充电器 BQ25672,可以为 1-4 节电池充电。引入了外部运送 FET,以便在待机时从电池上完全断开所有系统负载,从而更大限度地减小电池泄漏电流。该参考设计使用双层电路板来优化成本并实现 35mm x 35mm 的小型电路板尺寸。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
X2SON (DQN) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频