TLV707
- 典型精度:0.5%
- 支持 200mA 输出
- 低 I Q:25µA
- 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合 (1)
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 在 100Hz 时为 70dB
- 在 1MHz 时为 50dB
- 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定 (2)
- 热关断保护和过流保护
- 封装:1mm x 1mm DQN (X2SON) (1) (2)
(1)有关所有可用的电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
(2)有关更多详细信息,请参阅 机械、封装和可订购信息 部分。
TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 是具有出色线性及负载瞬态性能的低静态电流器件,适用于功耗敏感型应用。这些器件提供了 0.5% 的典型准确度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。
另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。
TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持设备应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV707、TLV707P适用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 6月 26日 |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
用户指南 | TLV70728EVM-612 User's Guide | 2010年 12月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV70728EVM-612 — 用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块
TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。
用户指南: PDF
开发套件
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块
EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。 66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。
无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。 (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2SON (DQN) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。