产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Iq per channel (typ) (mA) 0.000335 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Fail-safe, Hysteresis, POR VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Iq per channel (typ) (mA) 0.000335 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Fail-safe, Hysteresis, POR VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 超小型 X2SON、WSON、WQFN 封装
  • 微型 SOT-23、SC70、VSSOP 和 TSSOP 封装
  • 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
  • 315nA 静态电源电流
  • 3µs 低传播延迟
  • 轨到轨共模输入电压
  • 内部迟滞
  • 推挽输出 (TLV703x)
  • 开漏输出 (TLV704x)
  • 过驱动输入无相位反转
  • –40°C 至 125°C 工作温度
  • 超小型 X2SON、WSON、WQFN 封装
  • 微型 SOT-23、SC70、VSSOP 和 TSSOP 封装
  • 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
  • 315nA 静态电源电流
  • 3µs 低传播延迟
  • 轨到轨共模输入电压
  • 内部迟滞
  • 推挽输出 (TLV703x)
  • 开漏输出 (TLV704x)
  • 过驱动输入无相位反转
  • –40°C 至 125°C 工作温度

TLV7031/TLV7041(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类应用。

TLV703x 和 TLV704x 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 315nA。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

TLV703x 和 TLV704x 还凭借过驱输入和内部迟滞特性来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV703x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV704x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

TLV7031/TLV7041(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类应用。

TLV703x 和 TLV704x 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 315nA。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

TLV703x 和 TLV704x 还凭借过驱输入和内部迟滞特性来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV703x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV704x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV1861 正在供货 具有开漏输出的单路毫微功耗高压比较器 40-V upgrade with integrated reverse polarity protection
TLV7041-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类毫微功耗比较器 Automotive version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV703x 和 TLV704x 小尺寸、毫微功耗、低电压比较器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 3月 29日
电路设计 低功耗、双向电流检测电路 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 14日
应用简报 热敏开关电路 英语版 2019年 1月 24日
应用简报 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
应用简报 Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators 2018年 2月 9日
应用手册 Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日
EVM 用户指南 TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide 2017年 4月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

Inverting Comparator with Hysteresis Circuit Reference Design (Rev. A)

SLVMCQ0A.TSC (26 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

Non-Inverting Comparator with Hysteresis Circuit Reference Design (Rev. A)

SLVMCR2A.TSC (26 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

PSpice Model for TLV7041

SLVMDD6.ZIP (42 KB) - PSpice Model
仿真模型

PSpice Model for TLV704x

SLVMDH0.ZIP (42 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV7041 TINA-TI Reference Design

SLVMC95.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV7041 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLVMC94A.TSC (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV7041 Thermal Switch Schematic

SLVMCS1.ZIP (7 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060076 — 具有迟滞功能的反相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的迟滞。
设计工具

CIRCUIT060078 — 具有迟滞功能的同相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得非反相比较器应用所需的迟滞。
设计工具

CIRCUIT060082 — 热敏开关电路

当超过某个温度时,此热敏开关解决方案将发出低电平信号(到 GPIO 引脚),从而在条件不再是最佳或器件安全时发出警报。该电路包含一个 NTC 热敏电阻和一个以同相方式配置的比较器。
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
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项
X2SON (DPW) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频