TLV7041 小尺寸纳瓦级功率低电压比较器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV7041 (正在供货)

小尺寸纳瓦级功率低电压比较器

 

描述

TLV7031 和 TLV7041 是单通道、低电压、纳瓦级功耗的比较器。这些器件采用 0.8mm × 0.8mm 的超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70 和 SOT-23 封装,因此适用于空间受限的设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类 基准。

TLV7031 和 TLV7041 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 335nA。得益于纳瓦级功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

TLV7031 和 TLV7041 还凭借过驱输入和内部磁滞来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV7031 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV7041 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

特性

  • 超小型 X2SON 封装
    (0.8mm × 0.8mm × 0.4mm)
  • 微型 5 引脚 SOT-23 和 SC70 封装
  • 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
  • 335nA 静态电源电流
  • 3µs 低传播延迟
  • 轨至轨共模输入电压
  • 5mV 内部磁滞
  • 推挽输出 (TLV7031)
  • 开漏输出 (TLV7041)
  • 过驱动输入无相位反转
  • -40°C 至 125°C 工作温度

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of channels (#)
Output type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation delay time (uS)
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input bias current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-rail
Rating
Features
Operating temperature range (C)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV7041 LMC7211-N LMV7239 LPV7215 TLV3691 TLV7021 TLV7031 TLV7081
1     1     1     1     1     1     1     1    
Open Drain     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Open Drain     Push-Pull     Open Drain    
1.6     2.7     2.7     2.7     0.9     1.6     1.6     1.7    
6.5     15     5.5     5.5     6.5     5.5     6.5     5.5    
3     4     0.075     12     24     0.26     3     4    
8     5     6     3.4     15     8     8     10    
0.000335     0.007     0.065     0.00058     0.000075     0.005     0.000335     0.000379    
0.002     0.0004     400     0.001     0.1     0.005     0.002     0.01    
In
Out    
No     In     No     In     In     In
Out    
In
Out    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
Hysteresis
Small Size    
   
Small Size     Small Size     Hysteresis
Small Size    
Hysteresis
Small Size    
Hysteresis
Small Size    
Hysteresis
Small Size    
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
6.6     15.2     5.6     5.5     6.6     5.6     6.6     6.6    
0     -0.2     -0.1     0     -0.1     0     0     0    
SC70 | 5
X2SON | 5    
SOIC | 8
SOT-23 | 5    
SC70 | 5
SOT-23 | 5    
SC70 | 5
SOT-23 | 5    
SC70 | 5
X2SON | 6    
SC70 | 5
X2SON | 5    
SC70 | 5
X2SON | 5    
DSBGA | 4