TLV702

正在供货

具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 4.75 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.75 Noise (µVrms) 48 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.9, 249 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 4.75 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.75 Noise (µVrms) 48 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.9, 249 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 IOUT = 300mA,VOUT = 2.8V 时,电压为 220mV
  • 精度 2%
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1 µF(1) 的有效电容时保持稳定
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装和 1.5mm × 1.5mm
    6 引脚 WSON 封装 (1)

(1)请参阅应用信息中的输入和输出电容器要求

  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 IOUT = 300mA,VOUT = 2.8V 时,电压为 220mV
  • 精度 2%
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1 µF(1) 的有效电容时保持稳定
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装和 1.5mm × 1.5mm
    6 引脚 WSON 封装 (1)

(1)请参阅应用信息中的输入和输出电容器要求

TLV702 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用中节省电路板空间。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件成为广泛电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。

此外,这些器件在有效输出电容只有 0.1µF 时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本效益型电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV702P 系列还可提供有源下拉电路,用于对输出进行快速放电。

TLV702 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装。

TLV702 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用中节省电路板空间。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件成为广泛电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。

此外,这些器件在有效输出电容只有 0.1µF 时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本效益型电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV702P 系列还可提供有源下拉电路,用于对输出进行快速放电。

TLV702 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV703 正在供货 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 Similar PSRR, dropout and IQ performance
全新 TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV743P 正在供货 具有使能功能的 300mA 低 IQ 低压降(LDO) 稳压器 Pin-to-pin, cost-sensitive, requires COUT

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV702 300mA、低 IQ、低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 7月 2日
应用手册 摄像头模块关断电源序列解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 11日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
用户指南 Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017年 12月 1日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TLV70033EVM-503 可简化对采用 3.3V 输出的 DDC (2.9 x 2.9mm SOT23-5) 封装的 TLV70033 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ 插件模块

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。与 DesignDRIVE 位置管理器软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 设备连接的强大工具。C2000 位置管理器技术将最流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 MCU 上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV70212 & TLV70312 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM151A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70212 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM520.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70212 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM521.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC12.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70213 & TLV70313 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBH9A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70213 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBI0A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV702135 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM781A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV702135 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC32.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70215 & TLV70315 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM713A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70215 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC15.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70218 & TLV70318 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM152A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70218 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM459.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70218 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM458.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70218 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC16.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70225 & TLV70325 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM154A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70225 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM462.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70225 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM463.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC13.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70227 & TLV70327 PSpice Transient Model

SLVMC08.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70227 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC07.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70228 & TLV70328 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM155A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70228 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM461.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70228 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM460.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70228 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC17.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70229 & TLV70329 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM156A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70229 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM539.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70229 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM538.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70229 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC43.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70230 & TLV70330 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM157A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70230 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM534.TSC (68 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70230 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM535.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70230 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC14.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70231 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM158A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70231 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM540.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70231 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM541.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70231 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC26.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70233 & TLV70333 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM159A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70233 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM532.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70233 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM533.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70233 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC18.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70235 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM629A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70235 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC24.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70236 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM398A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70236 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM542.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70236 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM543.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70236 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC45.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70237 PSpice Transient (Rev. A)

SLVM144A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70237 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM523.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70237 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM522.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70237 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC44.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70243 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBW0A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70243 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBW1A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70245 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM498A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70245 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC25.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV702475 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM160A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV702475 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM537.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV702475 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM536.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV702475 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC23.ZIP (2 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TLV702

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (DSE) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频