TLV701 150mA 超低 IQ、高输入电压低压降稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV701 (正在供货)

150mA 超低 IQ、高输入电压低压降稳压器

 

备选器件推荐

  • TPS709  -  TPS709 is the next-generation version of this device with lower quiescent current.

描述

TLV701xx 系列低压差 (LDO) 稳压器是超低静态电流设备,设计用于极度电源敏感的应用。 在完全负载电流和周围环境温度范围内,静态电流保持恒定。 这些设备都是低功率微控制器理想的电源管理附件,例如 MSP430.

TLV701xx 运行在 2.5 V 至 24 V输入电压范围内。因此,对于电池供电系统和产生大量线路瞬变的工业应用来说,此款设备都是不错的选择。

TLV701xx 采用 3-mm × 3-mm SOT23-5 封装,此种封装非常适合高成本有效性的主板制造。

特性

  • 宽输入电压范围:2.5 V 至24 V
  • 低 3.2-μA静态电流
  • 接地引脚电流:在 IOUT为100-mA时为3.4 μA
  • 与任何电容器 (> 0.47 μF)
  • 采用 SOT23-5 封装
  • 工作结点温度范围:
    -40°C 至 +125°C

查看更多内容

参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)

 
Output options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed output options (V)
Package Group
Features
Regulated outputs (#)
Operating temperature range (C)
Thermal Resistance θJA (°C/W)
Noise (uVrms)
Approx. price (US$)
Rating
Output capacitor type
PSRR @ 100 KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package size: mm2:W x L (PKG)
TLV701 TLV704 TPS709 TPS715 TPS715A
Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Adjustable Output
Fixed Output    
Adjustable Output
Fixed Output    
0.15     0.15     0.15     0.05     0.08    
24     24     30     24     24    
2.5     2.5     2.7     2.5     2.5    
3.3     5     6     15     15    
3     3     1.2     1.2     1.2    
3
3.3    
3
3.3
3.6
5    
1.2
1.35
1.5
1.6
1.8
1.9
2.5
2.7
2.8
3
3.3
3.6
3.8
3.9
5
6    
1.8
1.9
2.3
2.5
3
3.3
3.4
5    
3
3.3    
SOT-23 | 5     SOT-23 | 5     SOT-23 | 5
WSON | 6    
SC70 | 5     SON | 8
WSON | 6    
   
   
Enable
Reverse Current Protection    
   
   
1     1     1     1     1    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 85    
-40 to 125    
213     213     73     236     69    
550     550     190     575     575    
0.29 | 1ku     0.25 | 1ku     0.39 | 1ku     0.30 | 1ku     0.40 | 1ku    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
Ceramic     Ceramic     Ceramic     Ceramic     Ceramic    
42     42     26     42     42    
2     2     2     4     4    
400     400     300     415     670    
0.003     0.003     0.001     0.003     0.003    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
See datasheet (WSON)    
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     See datasheet (SON)
See datasheet (WSON)