TLV6741
- 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
- 增益带宽:10MHz
- 低输入偏置电流:±3pA
- 低失调电压:0.15mV
- 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 低 IQ:
- TLV6741:890µA/通道
- TLV6742/4:990µA/通道
- 宽电源电压范围:
- TLV6741:2.25V 至 5.5V
- TLV6742/4:1.7V 至 5.5V
- 强大的 EMIRR 性能:2.4GHz 时为 71dB
TLV674x 系列包括单通道 (TLV6741)、双通道 (TLV6742) 和四通道 (TLV6744) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的低噪声系数和 10MHz 的高带宽。TLV674x 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,TLV674x 系列的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。
TLV674x 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在超高的容性负载下保持稳定。
该运算放大器系列经过优化,可在低电压下运行,TLV6741 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),TLV6742 和 TLV6744 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
单通道 TLV6741 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 TLV6742 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV6741、TLV6742、TLV6744 10MHz 低宽带噪声 RRO 运算放大器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.I) | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 |
应用手册 | Charge Amplifier Circuit | PDF | HTML | 2021年 11月 8日 | |||
电路设计 | TIA 麦克风放大器电路 | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 | ||
电路设计 | 同相麦克风前置放大器电路 | 下载英文版本 | 2019年 1月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
TINA-TI Reference Design Companion for Non-inverting Microphone Pre-amp Circuit
TINA-TI Reference Design Companion for TIA Microphone Amplifier Circuit
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060016 — 同相麦克风前置放大器电路
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060088 — 跨阻放大器 (TIA) 麦克风放大器电路
SBOC526 — Simulation for TIA Microphone Amplifier Circuit
支持的产品和硬件
产品
通用运算放大器
硬件开发
设计工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点