产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 18 Vs (max) (V) 18 Vs (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Input bias current (±) (max) (nA) 15 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Hysteresis, Internal Reference VICR (max) (V) 6.5 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 18 Vs (max) (V) 18 Vs (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Input bias current (±) (max) (nA) 15 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Hysteresis, Internal Reference VICR (max) (V) 6.5 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 25°C 时最高为 0.5%
    • 在工作温度范围内最高为 1.0%
  • 低静态电流:5.5µA(典型值)
  • 开漏输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • 薄型 SOT-23-6
    • WSON-6
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 25°C 时最高为 0.5%
    • 在工作温度范围内最高为 1.0%
  • 低静态电流:5.5µA(典型值)
  • 开漏输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • 薄型 SOT-23-6
    • WSON-6

TLV6700 是一个工作电压范围为 1.8V 至 18V 的高电压窗口比较器。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 18V 的开漏输出。TLV6700 可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。

当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于相应阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TLV6700 中的两个比较器都具有用于抑制短时毛刺脉冲的内置迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。

TLV6700 采用薄型 SOT-23-6 和无引线 WSON-6 封装,所有封装型号的额定结温范围为 –40°C 至 125°C。


TLV6700 是一个工作电压范围为 1.8V 至 18V 的高电压窗口比较器。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 18V 的开漏输出。TLV6700 可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。

当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于相应阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TLV6700 中的两个比较器都具有用于抑制短时毛刺脉冲的内置迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。

TLV6700 采用薄型 SOT-23-6 和无引线 WSON-6 封装,所有封装型号的额定结温范围为 –40°C 至 125°C。


下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV6710 正在供货 采用集成基准的低功耗高电压窗口比较器 36-V drop-in alternative
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV6700-Q1 正在供货 具有集成基准的汽车类低功耗窗口比较器 Automotive version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 400mV 基准电压的 TLV6700 微功耗、18V 窗口比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 12日
应用简报 使用比较器进行电压监控 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 12日
功能安全信息 TLV6700 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2021年 8月 19日
电路设计 采用集成基准的窗口比较器电路 英语版 2019年 1月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV6700 and TLV6700-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SNVMC71A.ZIP (146 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV6700 and TLV6700-Q1 TINA-TI Macro and Reference Design (Rev. B)

SNVMC70B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060080 — 采用集成基准的窗口比较器电路

该电路采用 TLV6710,此器件包含两个比较器和 400 mV 的精密内部基准。受监控的电压 (VMON) 由 R1、R2 和 R3 进行分压。R2 和 R3 两端的电压与 400mV 内部基准电压 (VREF) 进行比较。如果输入信号 (VMON) 处于窗口范围内,那么输出为高电平。如果信号电平超出窗口范围,那么输出为低电平。该示例将采用 TLV6710,此器件包含两个比较器和一个修整为 400mV 阈值的常见精密内部基准。也可以使用两个分立式比较器和一个外部基准。
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
TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车类数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
参考设计

PMP30963 — 具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计

此设计展示了使用 1 节锂电池进行应急供电的汽车备用电池。主电源输入额定值为 6V 至 18V 标称电压(2.7V 至 36V 峰值),以便符合 12V 汽车要求。辅助电源输入配有一个电量监测计,用于监测单节锂电池,并支持 2V 至 4.35V 的输入电压。板载学习负载可实现备用电池的寿命终止检测。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项
WSON (DSE) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频