主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TLV627432

正在供货

具有超低静态电流的 2.15V 至 5.5V、400mA 高效降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62840 正在供货 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器 Lower Iq of 60 nA and more output voltage options

产品详情

Vin (min) (V) 2.15 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 0.0003 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Vin (min) (V) 2.15 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 0.0003 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • 输入电压范围:2.15V 至 5.5V
  • 高达 400mA 的输出电流
  • 工作静态电流很低
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 八个电压选项(1.2V 至 3.3V)
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.57mm × 0.88mm 8 焊球 WCSP 封装
  • 输入电压范围:2.15V 至 5.5V
  • 高达 400mA 的输出电流
  • 工作静态电流很低
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 八个电压选项(1.2V 至 3.3V)
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.57mm × 0.88mm 8 焊球 WCSP 封装
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV627432 具有超低静态电流的高效降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 16日
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
DSBGA (YFP) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频