数据表
TLV62585
- 效率高达 95%
- 低 RDS(ON) 电源开关:56mΩ/32mΩ
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 35µA 工作静态电流
- 1.5MHz 典型开关频率
- 短路保护 (HICCUP)
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm QFN 封装或 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装
- 使用 TLV62585 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TLV62585 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有解决方案尺寸紧凑和高效率两大优点。该器件集成了可提供高达 3A 输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,该转换器将以 1.5MHz 典型开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2µA 以下。
内部补偿电路可实现紧凑型解决方案和较少外部组件数。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 其他功能,如短路保护、热关断保护、输出放电和电源良好指示。
该器件采用 2mm × 2mm QFN 封装或 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 QFN 或 SOT563 封装的 TLV62585 3A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
应用手册 | Thermal Comparison of a DC-DC Converter in SOT23 and the New SOT563 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 28日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
技术文章 | How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 | |||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV62585PEVM-030 Evaluation Module | 2018年 3月 16日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV62585EVM-824 Evaluation Module | 2017年 7月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV62585EVM-824 — TLV62585 3A 高效率降压转换器评估模块
TLV62585EVM-824 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62585RWT 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TLV62585RWT 采用小型 2 x 2mm² QFN 封装。
用户指南: PDF
评估板
TLV62585PEVM-030 — 降压转换器评估模块
TLV62585PEVM-030 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62585XDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TLV62585XDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² SOT-563 封装。
用户指南: PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
VQFN-HR (RWT) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。