TLV62569 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2A 高效降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV62569 (正在供货) 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2A 高效降压转换器

 

备选器件推荐

  • TLV62568  -  2.5V-5.5V input, 1A high efficiency step-down buck converter in SOT23 and SOT563 package
  • TLV62585  -  2.5V-5.5V input, 3-A high efficiency step-down converter in 2x2 QFN or SOT563 package
  • TLV62569A  -  2.5V-5.5V input, 2A high efficiency step-down buck converter with forced PWM in small SOT563 package

描述

TLV62569 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达 2A 的输出电流。

在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式下,开关频率为 1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2µA 以下。

TLV62569 的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供 SOT23 和 SOT563 两种封装。

特性

  • 效率高达 95%
  • 低 RDS(ON),可在 100mΩ 和 60mΩ 之间切换
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可调输出电压:0.6V 至 VIN
  • 针对轻载效率的省电模式
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 35µA 静态工作电流
  • 1.5MHz 典型开关频率
  • 电源正常输出
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
  • TLV62568 引脚兼容
  • 使用 TLV62569 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TLV62569

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.5 to 5.5V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TLV62569 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     2     1     1500     1500     0.035     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6
SOT-23 | 5
SOT-5X3 | 6    
Converter     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)
6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62568 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     1     1     1500     1500     0.035     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6
SOT-23 | 5
SOT-5X3 | 6    
Converter     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)
6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62568A 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     1     1     1500     1500     0.035     Enable
Forced PWM
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-5X3 | 6     Converter     6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62569A 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     2     1     1500     1500     0.035     Enable
Forced PWM
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-5X3 | 6     Converter     6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62585 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     3     1     1500     1600     0.04     Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Current Mode     100     -40 to 125     Catalog