TLV62568A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 1A 高效降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV62568A (正在供货) 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 1A 高效降压转换器

 

备选器件推荐

  • TLV62569A  -  2.5V-5.5V input, 2A high efficiency step-down buck converter with forced PWM in small SOT563 package

描述

TLV62568A、TLV62569A 器件是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步降压型直流/直流转换器。该器件集成了输出电流高达 2A 的开关。在整个负载范围内,该器件将以 1.5MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。关断时,流耗减少至 2µA 以下。

内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件采用 SOT563 封装。

特性

  • 通过强制 PWM 减少输出电压纹波
  • 效率高达 95%
  • 低 RDS(ON),可在 100mΩ 和 60mΩ 之间切换
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可调输出电压:0.6V 至 VIN
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 1.5MHz 典型开关频率
  • 电源正常输出
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用 SOT563 封装
  • TLV62568TLV62569 之间具有引脚对引脚兼容性
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TLV62568A

Product Option
  Min   Max Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TLV62568A 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     1     1     1500     1500     0.035     Enable
Forced PWM
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-5X3 | 6     Converter     6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62568 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     1     1     1500     1500     0.035     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6
SOT-23 | 5
SOT-5X3 | 6    
Converter     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)
6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62569 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     2     1     1500     1500     0.035     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6
SOT-23 | 5
SOT-5X3 | 6    
Converter     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)
6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62569A 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     2     1     1500     1500     0.035     Enable
Forced PWM
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)     100     -40 to 125     Catalog     SOT-5X3 | 6     Converter     6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TLV62585 立即下单 2.5     5.5     0.6     5.5     3     1     1500     1600     0.04     Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Current Mode     100     -40 to 125     Catalog