TLV62130
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 3x3 QFN 封装的 4-17V 3A 降压转换器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TLV62130 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 12月 19日
TLV62130 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 12月 19日
TLV62130 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 2月 14日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
TLV62130EVM-505 评估模块 TLV62130EVM-505 评估模块和开发板

参考设计

适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 20mV。还包含一个专门为 OTG 供电的 USB-A 端口。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TLV62130

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 17.0V
输出电压  V 0.9 to 5V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 85°C