TLV62084A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TLV62084A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 9月 27日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
针对 TLV62084A 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块 TLV62084AEVM-828 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TLV62084A

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 6.0V
输出电压  V 0.5 to 4V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 125°C