数据表
TLV61224
- 典型工作条件下的效率高达 94%
- 5μA 静态电流
- 工作输入电压范围:0.7V 至 3V
- 关断条件下具有导通功能
- 12V 输入下的输出电流大于 40mA
- 典型开关电流的额定值为 400 mA
- 输出过压保护
- 过热保护
- 3V 固定输出电压
- 小型 6 引脚 SC-70 封装
应用
- 电池供电类 应用
- 1 至 2 节镍氢或碱性电池
- 1 节锂原电池
- 消费类及便携式医疗产品
- 个人护理产品
All trademarks are the property of their respective owners.
该TLV61224器件可以为由 1 节/2 节碱性或镍氢电池或 1 节锂原电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。该器件可在内部设置 3V 固定输出电压。转换器可通过特有的使能引脚关断。在关断过程中,耗电量降至最低。该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 实现小型电路布局。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV61224 采用 6 引脚 SC-70 封装的单节高效升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 30日 |
应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点