TLV61224 采用 6 引脚 SC-70 封装的单节电池 3V 输出电压高效升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV61224
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 6 引脚 SC-70 封装的单节电池 3V 输出电压高效升压转换器

 

备选器件推荐

  • TPS610981  -  For applications requiring ultra-Low Iq or smaller package

描述

该TLV61224器件可以为由 1 节/2 节碱性或镍氢电池或 1 节锂原电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。该器件可在内部设置 3V 固定输出电压。转换器可通过特有的使能引脚关断。在关断过程中,耗电量降至最低。该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 实现小型电路布局。

特性

  • 典型工作条件下的效率高达 94%
  • 5μA 静态电流
  • 工作输入电压范围:0.7V 至 3V
  • 关断条件下具有导通功能
  • 12V 输入下的输出电流大于 40mA
  • 典型开关电流的额定值为 400 mA
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 3V 固定输出电压
  • 小型 6 引脚 SC-70 封装

应用

  • 电池供电类 应用
    • 1 至 2 节镍氢或碱性电池
    • 1 节锂原电池
  • 消费类及便携式医疗产品
  • 个人护理产品

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 升压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Switch current limit (Typ) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Type Rating Package Group
TLV61224 立即下单 0.7     3     3     3     0.4     1     500     2000     0.005     Synchronous Rectification     90     -40 to 85     Converter     Catalog     SC70 | 6    
TLV61220 立即下单 0.7     5.5     1.8     5.5     0.4     1     500     2000     0.005     Synchronous Rectification     90     -40 to 85     Converter     Catalog     SOT-23 | 6    
TLV61225 立即下单 0.7     3.3     3.3     3.3     0.4     1     500     2000     0.005     Synchronous Rectification     90     -40 to 85     Converter     Catalog     SC70 | 6    
TPS61097A-33 立即下单 0.9     5.5     3.3     3.3     0.4     1     200     2000     0.007     Bypass Mode Pass-through Mode     100     -40 to 85     Converter     Catalog     SOT-23 | 5    
TPS61099 立即下单 0.7     5.5     1.8     5.5     1     1     1000     3000     0.001
0.0008    
Bypass Mode Pass-through Mode
Synchronous Rectification    
90     -40 to 125
-40 to 85    
Converter     Catalog     DSBGA | 6
WSON | 6    
TPS61220 立即下单 0.7     5.5     1.8     5.5     0.4     1     500     2000     0.005     Synchronous Rectification     90     -40 to 85     Converter