TLV61048

正在供货

采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.65 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost, Flyback, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 430 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001
Vin (min) (V) 2.65 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost, Flyback, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 430 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压:2.61V 至 5.5V(下降 2.4V)
  • 输出电压最高 15V
  • 集成低侧 FET:输入电压为 3.3V 时,电阻为 85mΩ
  • 4.7A(典型值)开关电流限制
  • 600kHz 或 1MHz 可选开关频率
  • 1µA 关断电流
  • 输出电压精度为 2.5%
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部 2ms 软启动时间
  • 热关断保护
  • 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装
  • 输入电压:2.61V 至 5.5V(下降 2.4V)
  • 输出电压最高 15V
  • 集成低侧 FET:输入电压为 3.3V 时,电阻为 85mΩ
  • 4.7A(典型值)开关电流限制
  • 600kHz 或 1MHz 可选开关频率
  • 1µA 关断电流
  • 输出电压精度为 2.5%
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部 2ms 软启动时间
  • 热关断保护
  • 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装

TLV61048 是一款非同步升压转换器,为由低电压超级电容器和单芯锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。TLV61048 将电源开关与 4.7A 典型电流限制相集成,在不影响最大负载交付的情况下增强了输入电源的放电能力。TLV61048 也支持使用尺寸更小的宽范围外部电感器和输出电容器来简化设计工作。

通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的可选开关频率为 600kHz 或 1MHz。在轻负载时,该器件会进入 PFM 运行模式来实现更高的效率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。

TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。

TLV61048 是一款非同步升压转换器,为由低电压超级电容器和单芯锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。TLV61048 将电源开关与 4.7A 典型电流限制相集成,在不影响最大负载交付的情况下增强了输入电源的放电能力。TLV61048 也支持使用尺寸更小的宽范围外部电感器和输出电容器来简化设计工作。

通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的可选开关频率为 600kHz 或 1MHz。在轻负载时,该器件会进入 PFM 运行模式来实现更高的效率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。

TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61085 正在供货 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器 Older generation device
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 封装的 TLV61048 15V 输出电压非同步升压转换器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 3月 19日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 Generating Negative and Positive Voltage Rail With Boost Converter TLV61048 2019年 12月 20日
EVM 用户指南 TLV61048EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019年 7月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61048EVM-042 — TLV61048 评估模块

TLV61048 是一款非同步升压转换器,集成了一个典型电流限制为 3.5A 的低侧 NMOS。其输入电压为 2.6V 至 5.5V,输出电压高达 15V。TLV61048 通过配置 FREQ 引脚采用 600kHz 或 1MHz 的可选开关频率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV61048 PSPICE TRANS MODEL

SLVMD52.ZIP (26828 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV61048 TINA-TI Spice Model

SLVMDB7.TSC (194 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050033 — 智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计

The TIDA-050033 reference design demonstrates the backup power supply solution for smart meter PLC module. By using a cost-effective boost converter TLV61048, minimum operating voltage is extended to maximize super capacitor usage rate. Smaller size (lower capacitance) super capacitor could be (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频