TLV61046A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有电源二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TLV61046A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 3月 17日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
评估板 - 集成二极管和隔离 MOSFET 的 28V 输出电压升压转换器 TLV61046AEVM-833 评估模块和开发板

参考设计

5-V Input, 5-V 200-mA output, 4000-V isolation power supply reference design

此参考设计针对 RS485 在数据集中器中的应用,介绍了具有 5V、200mA 输出的反激式直流/直流电源转换器。

4000VAC 隔离电源电路使用完全集成的转换器 TLV61046A 和现成的变压器,因而是一种既简单又具有成本效益的解决方案。整个电路易于复制到系统板上,从而为 RS485 器件供电,这大大缩短了电路原理图和布局的设计时间。

用户指南提供了详细的基准测试结果(如效率、负载调节和工作波形),供您参考。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV61046A 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TLV61046A

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.8 to 5.5V
输出电压  V 3.3 to 28V
输出电流  A ≤ 0.68A
环境温度  °C -40 to 125°C