TLV61046A

正在供货

具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后低至 1.6V
  • 输出电压高达 28V
  • 集成式功率二极管和隔离开关
  • 开关电流为 980mA(典型值)
  • 输入电压为 3.6V、输出电压为 12V 时,效率高达 85%
  • ±2.5% 的输出电压精度
  • 在轻负载状态下进入节能工作模式
  • 内部 7ms 软启动时间
  • 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
  • 输出短路保护
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 3mm × 3mm SOT23-6 封装
  • 使用 TLV61046A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后低至 1.6V
  • 输出电压高达 28V
  • 集成式功率二极管和隔离开关
  • 开关电流为 980mA(典型值)
  • 输入电压为 3.6V、输出电压为 12V 时,效率高达 85%
  • ±2.5% 的输出电压精度
  • 在轻负载状态下进入节能工作模式
  • 内部 7ms 软启动时间
  • 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
  • 输出短路保护
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 3mm × 3mm SOT23-6 封装
  • 使用 TLV61046A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TLV61046A 是一款高度集成的升压转换器,专为 PMOLED 面板、LCD 偏置电源和传感器模块等应用设计。TLV61046A 集成了 30V 电源开关、输入至输出的隔离开关以及整流器二极管。该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。

TLV61046A 的工作开关频率为 1.0MHz。该器件支持使用小型外部组件。通过将 TLV61046A 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。因此,只需要三个外部组件即可获得 12V 输出电压。TLV61046A 的开关限流典型值为 980mA。它具有 7ms 内置软启动时间,从而能够降低浪涌电流。TLV61046A 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。TLV61046A 还具有输出短路保护、输出过压保护和热关断功能。

TLV61046A 采用 6 引脚 3mm x 3mm SOT23-6 封装。

TLV61046A 是一款高度集成的升压转换器,专为 PMOLED 面板、LCD 偏置电源和传感器模块等应用设计。TLV61046A 集成了 30V 电源开关、输入至输出的隔离开关以及整流器二极管。该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。

TLV61046A 的工作开关频率为 1.0MHz。该器件支持使用小型外部组件。通过将 TLV61046A 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。因此,只需要三个外部组件即可获得 12V 输出电压。TLV61046A 的开关限流典型值为 980mA。它具有 7ms 内置软启动时间,从而能够降低浪涌电流。TLV61046A 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。TLV61046A 还具有输出短路保护、输出过压保护和热关断功能。

TLV61046A 采用 6 引脚 3mm x 3mm SOT23-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61046 正在供货 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器 TPS61046 is WCSP version
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有功率二极管和隔离开关的 TLV61046A 28V 输出电压升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 How to Improve the Loading Capability of TLV61046A During Start-up 2019年 8月 1日
技术文章 Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter PDF | HTML 2017年 12月 27日
技术文章 Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 2017年 10月 26日
应用手册 Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System 2017年 8月 3日
EVM 用户指南 TLV61046AEVM User's Guide 2017年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61046AEVM-833 — 评估板 - 集成二极管和隔离 MOSFET 的 28V 输出电压升压转换器

TLV61046AEVM 可帮助评估 TLV61046A 升压转换器的电气性能和热性能。该转换器集成了续流二极管和隔离 MOSFET。TLV61046AEVM 的外部组件经过选择,可涵盖大多数正常应用。这些组件可根据 TLV61046A 数据表进行改装,从而满足特殊要求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV61046A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC06A.ZIP (110 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP15034 — 具有成本效益的高电压、压电式发声器驱动器参考设计

压电式发声器广泛用于玩具、计时器、闹钟和其他电子器件。发声器简单且经济高效的驱动器对这些应用领域来说非常重要。PMP15034 基于高电压升压转换器 TLV61046A 引入了两个驱动电路。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。一个驱动电路提供 0V 至 28V 矩形波,另一个电路提供 ±15V 矩形波。两个电路均使用评估板进行测量,以验证性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010249 — 四通道同步振动传感器接口参考设计

此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050032 — 5-V Input, 5-V 200-mA output, 4000-V isolation power supply reference design

此参考设计针对 RS485 在数据集中器中的应用,介绍了具有 5V、200mA 输出的反激式直流/直流电源转换器。

4000VAC 隔离电源电路使用完全集成的转换器 TLV61046A 和现成的变压器,因而是一种既简单又具有成本效益的解决方案。整个电路易于复制到系统板上,从而为 RS485 器件供电,这大大缩短了电路原理图和布局的设计时间。

用户指南提供了详细的基准测试结果(如效率、负载调节和工作波形),供您参考。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频