TLV61046A 具有电源二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV61046A (正在供货)

具有电源二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

 

描述

TLV61046A 是一款高度集成型升压转换器,专为 PMOLED 面板、LCD 偏置电源和传感器模块等 应用 而设计。TLV61046A 集成了 30V 电源开关、输入至输出的隔离开关以及整流器二极管。该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。

TLV61046A 的工作开关频率为 1.0MHz。该器件支持使用小型外部组件。通过将 TLV61046A 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。因此,只需要三个外部组件即可获得 12V 输出电压。TLV61046A 的开关限流典型值为 980mA。它具有 7ms 内置软启动时间,从而能够降低浪涌电流。TLV61046A 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。TLV61046A 还具有输出短路保护、输出过压保护和热关断。

TLV61046A 采用 6 引脚,3mm x 3mm SOT23-6 封装。

特性

  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后为降为 1.6V
  • 输出电压高达 28V
  • 集成有功率二极管和隔离开关
  • 开关电流为 980mA(典型值)
  • 输入电压为 3.6V、输出电压为 12V 时,效率高达 85%
  • 输出电压精度为 ±2.5%
  • 轻负载状态下进入节能工作模式
  • 内部 7ms 软启动时间
  • 关断时输入与输出真正断开
  • 输出短路保护
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 3mm × 3mm SOT23-6 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TLV61046A

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.8 to 5.5V
输出电压  V 3.3 to 28V
输出电流  A ≤ 0.68A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 升压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Switch current limit (Typ) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Type Rating Package Group
TLV61046A 立即下单 1.8     5.5     3.3     28     0.9     1     850     1250     0.11     Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect    
90     -40 to 125     Converter     Catalog     SOT-23 | 6    
LM2621 立即下单 1.2     14     1.24     14     2.85     1     2000     2000     0.08     Enable     80     -40 to 85     Converter     Catalog     VSSOP | 8    
LM2623 立即下单 0.8     14     1.24     14     2.85     1     300     2000     0.08     Enable     90     -40 to 85     Converter     Catalog     VSSOP | 8
WSON | 14    
LM2731 立即下单 2.7     14     1.23     22     1.5     1     600     1600     2     Enable     93     -40 to 125     Converter     Catalog     SOT-23 | 5    
LM27313 立即下单 2.7     14     4     28     1.25     1     1150     1900     2.1     Enable
Light Load Efficiency    
88     -40 to 125     Converter     Catalog     SOT-23 | 5    
LM2733 立即下单 2.7     14     3     40