ZHCSFX0B November 2016  – August 2017 TLV2316-Q1 , TLV316-Q1 , TLV4316-Q1

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2ESD Ratings
    3. 7.3Recommended Operating Conditions
    4. 7.4Thermal Information: TLV316-Q1
    5. 7.5Thermal Information: TLV2316-Q1
    6. 7.6Thermal Information: TLV4316-Q1
    7. 7.7Electrical Characteristics
    8. 7.8Typical Characteristics: Table of Graphs
    9. 7.9Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Operating Voltage
      2. 8.3.2Rail-to-Rail Input
      3. 8.3.3Rail-to-Rail Output
      4. 8.3.4Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
      5. 8.3.5Capacitive Load and Stability
      6. 8.3.6EMI Susceptibility and Input Filtering
      7. 8.3.7Overload Recovery
    4. 8.4Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2System Examples
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1Input and ESD Protection
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1文档支持
      1. 12.1.1相关文档 
    2. 12.2相关链接
    3. 12.3社区资源
    4. 12.4商标
    5. 12.5静电放电警告
    6. 12.6Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低 IQ:每通道 400µA
    • 出色的功率带宽比
    • 在温度和电源电压范围内保持稳定的 IQ
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 低噪声:1kHz 时为 12nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 偏移电压:±0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 通道数量:
    • TLV316-Q1:1
    • TLV2316-Q1:2
    • TLV4316-Q1:4
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C

应用

  • 汽车 应用:
    • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
    • 车身电子装置和照明
    • 电流感测
    • 电池管理系统

说明

TLV316-Q1(单路)、TLV2316-Q1(双路)和 TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大器系列。该器件系列将轨至轨 输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400µA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 的应用。TLVx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。

TLVx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。产品组合中最新补充的这款低压 CMOS 运算放大器与 TLVx313-Q1TLVx314-Q1 系列相结合,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选项,可以满足各种应用的 需求提供了灵活性和便利性。

中的 SC70 (5)、SOIC (8) 和 SOIC (14) 封装

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
TLV316-Q1SOT-23 (5)1.60mm x 2.90mm
TLV2316-Q1VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
TLV4316-Q1TSSOP (14)4.40mm × 5.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

单极低通滤波器

TLV316-Q1 TLV2316-Q1 TLV4316-Q1 ai_single_pole_lpf_bos563.gif

10MHz 带宽下的低电源电流(400µA/通道)

TLV316-Q1 TLV2316-Q1 TLV4316-Q1 C006_SBOS703.png