TLV4314-Q1 (正在供货)

3MHz、低功耗、内置 EMI 滤波器的 RRIO 运算放大器

3MHz、低功耗、内置 EMI 滤波器的 RRIO 运算放大器 - TLV4314-Q1
 

描述

TLVx314-Q1 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗、通用运算放大器的典型代表。该系列器件具有轨到轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流(5V 时典型值为 150μA)、3MHz 高带宽等特性,非常适用于 要求在成本和性能间达到良好平衡的 电池供电应用。TLVx314-Q1 系列可实现 1pA 低输入偏置电流,是高阻抗传感器的理想选择。

TLVx314-Q1 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性、支持轨到轨输入和输出 (RRIO)、容性负载高达 300PF,集成 RF 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

TLV314-Q1(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV2314-Q1(双通道版本)采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。四通道 TLV4314-Q1 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低偏移电压:0.75mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低 IQ:每通道 250µA(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 16nV/√Hz
  • 内部射频 (RF) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 通道数量:
    • TLV314-Q1:1
    • TLV2314-Q1:2
    • TLV4314-Q1:4
  • 扩展温度范围:
    -40°C 至 +125°C

应用

  • 低侧感测
  • 电池管理系统
  • 无源安全性
  • 电容式感测
  • 燃油泵

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4314-Q1 TLV314-Q1
4    1   
1.8    1.8   
5.5    5.5   
3    3   
1.5    1.5   
In
Out   
In
Out   
3    3   
0.15    0.15   
16    16   
Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125   
TSSOP    SOT-23   
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
2    2   
Cost Optimized
EMI Hardened   
Cost Optimized
EMI Hardened   
96    96   
20    20   
CMOS    CMOS   

其它合格版本 TLV4314-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TLV4314 TI 的标准目录产品

特色工具和软件