ZHCSFW1 November 2016 TLV2314-Q1 , TLV314-Q1 , TLV4314-Q1
PRODUCTION DATA.
TLVx314-Q1 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗、通用运算放大器的典型代表。该系列器件具有轨到轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流(5V 时典型值为 150μA)、3MHz 高带宽等特性,非常适用于 要求在成本和性能间达到良好平衡的 电池供电应用。TLVx314-Q1 系列可实现 1pA 低输入偏置电流,是高阻抗传感器的理想选择。
TLVx314-Q1 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性、支持轨到轨输入和输出 (RRIO)、容性负载高达 300PF,集成 RF 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。
TLV314-Q1(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV2314-Q1(双通道版本)采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。四通道 TLV4314-Q1 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV314-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV2314-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | |
TLV4314-Q1 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |