TLV4170

正在供货

适用于成本敏感型应用的四路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV9304 正在供货 四通道、40V、1MHz、低功耗 (0.15mA) 运算放大器 Pin-to-pin upgrade with improved performance and pricing

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.125 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.017 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.125 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.017 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:22 nV/√Hz
  • 电磁干扰 (EMI) 滤波器和内部射频 (RF)
  • 输入范围包括负电源
  • 单位增益稳定:200pF 容性负载
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器 125µA
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:10pA(典型值)
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:22 nV/√Hz
  • 电磁干扰 (EMI) 滤波器和内部射频 (RF)
  • 输入范围包括负电源
  • 单位增益稳定:200pF 容性负载
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器 125µA
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:10pA(典型值)

TLVx170 系列抗电磁干扰型 36V 单电源低噪声运算放大器在 1kHz 下的 THD+N 为 0.0002%,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些 特性结合低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 使得单通道 TLV170、双通道 TLV2170 和四通道 TLV4170 成为毫伏级信号放大的理想选择。TLVx170 系列器件还具有良好的失调电压、温漂和带宽以及低静态电流特性。

大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,TLVx170 系列运算放大器则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 的电压范围内额定运行,超过电源轨的输入信号摆幅不会导致反相。TLVx170 系列同时也是单位增益稳定的精密运算放大器,容性负载为 200pF,带宽为 1.2MHz,转换率为 0.4V/µs,非常适用于电流-电压转换器。

器件输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行,但满轨到轨输入的性能会受到影响。TLVx170 器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TLVx170 系列抗电磁干扰型 36V 单电源低噪声运算放大器在 1kHz 下的 THD+N 为 0.0002%,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些 特性结合低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 使得单通道 TLV170、双通道 TLV2170 和四通道 TLV4170 成为毫伏级信号放大的理想选择。TLVx170 系列器件还具有良好的失调电压、温漂和带宽以及低静态电流特性。

大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,TLVx170 系列运算放大器则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 的电压范围内额定运行,超过电源轨的输入信号摆幅不会导致反相。TLVx170 系列同时也是单位增益稳定的精密运算放大器,容性负载为 200pF,带宽为 1.2MHz,转换率为 0.4V/µs,非常适用于电流-电压转换器。

器件输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行,但满轨到轨输入的性能会受到影响。TLVx170 器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVx170 面向成本敏感型系统的 36V 单电源、抗 EMI 型低功耗运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 12日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLVx170 PSpice Model (Rev. A)

SBOMAA2A.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLVx170 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAA4A.TSC (378 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLVx170 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAA3A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
SOIC (D) 14 查看选项
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频