产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 6 Iout (typ) (A) 0.32 GBW (typ) (MHz) 2.7 Slew rate (typ) (V/µs) 1.57 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000003 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0 Input bias current (max) (pA) 25 CMRR (typ) (dB) 68 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 6 Iout (typ) (A) 0.32 GBW (typ) (MHz) 2.7 Slew rate (typ) (V/µs) 1.57 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000003 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0 Input bias current (max) (pA) 25 CMRR (typ) (dB) 68 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
DIESALE (TD) See data sheet
  • 高输出驱动
  • 轨到轨输出
  • 通用运算放大器评估模块 (EVM)

  • 高输出驱动
  • 轨到轨输出
  • 通用运算放大器评估模块 (EVM)

TLV4112 单电源运算放大器在 5V 时提供超过 300mA 的输出电流。这使得标准引脚放大器可被用作高电流缓冲器或用于线圈驱动器应用。

TLV4112 为放大器提供传送高电流电平所需的出色热阻抗。

TLV4112 单电源运算放大器在 5V 时提供超过 300mA 的输出电流。这使得标准引脚放大器可被用作高电流缓冲器或用于线圈驱动器应用。

TLV4112 为放大器提供传送高电流电平所需的出色热阻抗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有关断的高输出驱动运算放大器 数据表 下载英文版本 PDF | HTML 2012年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV411x PSpice Model (Rev. B)

SLOM466B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV411x TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM465B.TSC (317 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV411x TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLOM464B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
下载英文版本 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频