TLV3691 0.9V 至 6.5V,毫微功耗比较器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV3691 (正在供货)

0.9V 至 6.5V,毫微功耗比较器

 

备选器件推荐

  • TLV7031  -  smaller package, cost-optimized push-pull comparator

描述

此 TLV3691提供宽电源电压范围、低至 150nA(最大值)的静态电流和轨到轨输入。所有这些 具有 搭配行业标准的超小型封装,使得这款器件成为便携式电子和工业系统中 低压和低功耗 应用的理想选择。

单通道、低功耗、宽电源和温度范围使得这款器件能够灵活处理从消费类到工业类的几乎全部应用。TLV3691 采用 SC70-5 和 1mm × 1mm DFN-6 封装。这款器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

特性

  • 低静态电流:75nA
  • 宽电源:
    • 0.9V 至 6.5V
    • ±0.45V 至 ±3.25V
  • 微型封装:双列扁平无脚封装 (DFN)-6 (1mm × 1mm),5 引脚 SC70
  • 输入共模范围扩展至两个电源轨以上 100mV
  • 响应时间:24µs
  • 低输入偏移电压:±3mV
  • 推挽输出
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 125°C

应用

  • 过压和欠压检测
  • 窗口比较器
  • 过流检测
  • 零交叉检测
  • 系统监控:
    • 智能电话
    • 平板电脑
    • 工业传感器
    • 便携式医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of channels (#)
Output type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation delay time (uS)
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input bias current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-rail
Rating
Features
Operating temperature range (C)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV3691 TLV7031 TLV7041
1     1     1    
Push-Pull     Push-Pull     Open Drain    
0.9     1.6     1.6    
6.5     6.5     6.5    
24     3     3    
15     8     8    
0.000075     0.000335     0.000335    
0.1     0.002     0.002    
In     In
Out    
In
Out    
Catalog     Catalog     Catalog    
Hysteresis
Small Size    
Hysteresis
Small Size    
Hysteresis
Small Size    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
6.6     6.6     6.6    
-0.1     0     0    
SC70 | 5
X2SON | 6    
SC70 | 5
X2SON | 5    
SC70 | 5
X2SON | 5