TLV3541

正在供货

单通道 200MHz RRIO CMOS 运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 200 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 7.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In, Out Features EMI Hardened Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 4.5 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) -75 3rd harmonic (dBc) -83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 200 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 7.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In, Out Features EMI Hardened Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 4.5 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) -75 3rd harmonic (dBc) -83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 面向成本敏感型系统的宽带宽放大器
  • 单位增益带宽:200MHz
  • 高转换率:150V/µs
  • 低噪声:7.5 nV/√Hz
  • 轨至轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,相位差:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5.2mA
  • 热关断
  • 电源范围:2.5V 至 5.5V
  • 面向成本敏感型系统的宽带宽放大器
  • 单位增益带宽:200MHz
  • 高转换率:150V/µs
  • 低噪声:7.5 nV/√Hz
  • 轨至轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,相位差:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5.2mA
  • 热关断
  • 电源范围:2.5V 至 5.5V

TLV3541、TLV3542 和 TLV3544 分别为单通道、双通道和四通道低功耗(每通道电流为 5.2mA)、高速、单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器,设计用于 所需 带宽较宽的视频及其他应用。

此类器件仅消耗 6.5mA(最大值)电源电流,增益带宽为 200MHz、转换率为 150V/µs,f = 1MHz 时的低噪声输入为 7.5nV/√Hz。凭借这种高带宽、高转换率和低噪声特性组合,TLV354x 系列器件适用于低压高速信号调节系统。

TLV354x 系列运算放大器经过优化,适用于 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V) 范围内的单电源或双电源操作。共模输入范围超出电源供电范围。输出摆幅处于 100mV 电压轨范围内,支持的动态范围较宽。

TLV354x 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。TLV354x 系列器件可用作多种经济型宽带宽运算放大器的插入式替换件。

TLV3541、TLV3542 和 TLV3544 分别为单通道、双通道和四通道低功耗(每通道电流为 5.2mA)、高速、单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器,设计用于 所需 带宽较宽的视频及其他应用。

此类器件仅消耗 6.5mA(最大值)电源电流,增益带宽为 200MHz、转换率为 150V/µs,f = 1MHz 时的低噪声输入为 7.5nV/√Hz。凭借这种高带宽、高转换率和低噪声特性组合,TLV354x 系列器件适用于低压高速信号调节系统。

TLV354x 系列运算放大器经过优化,适用于 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V) 范围内的单电源或双电源操作。共模输入范围超出电源供电范围。输出摆幅处于 100mV 电压轨范围内,支持的动态范围较宽。

TLV354x 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。TLV354x 系列器件可用作多种经济型宽带宽运算放大器的插入式替换件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV354x 面向成本敏感型系统的 200MHz 轨到轨 I/O 、CMOS 运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 12月 6日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV354x PSpice Model (Rev. A)

SBOMA83A.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV354x TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMA84A.TSC (302 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV354x TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMA79A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
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
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频