TLV320AIC3262
- 信噪比 (SNR) 为 101dB 的立体声音频数模转换器 (DAC)
- 2.7mW 立体声 48kHz DAC 播放
- SNR 为 93dB 的立体声音频模数转换器 (ADC)
- 5.6mW 立体声 48kHz ADC 录制
- 8kHz 至 192kHz 播放和录制
- 30mW DirectPathTM 耳机驱动器免除了对较大输出隔直电容器的需要
- 128mW 差分接收器输出驱动器
- 立体声 D 类扬声器驱动器
- 1.7W(8Ω,5.5V,10% THDN)
- 1.4W(8Ω,5.5V,1% THDN)
- 立体声线路输出
- PowerTune- 调节功率与SNR 的关系
- 扩展信号处理选项
- 8 个单端或 4 个全差分模拟输入
- 立体声数字和模拟麦克风输入
- 低功耗模拟旁路模式
- 异步采样率转换
- 支持 PurePathStudio 的完全可编程增强型 miniDSP
- 支持语音和音频 应用的扩展算法
- 三个独立数字音频串行接口
- 所有音频串行接口支持时分复用 (TDM) 和单声道脉冲编码调制 (PCM)
- 音频串行接口 1 提供 8 通道输入和输出
- 可编程锁相环 (PLL) 以及低频计时
- 可编程 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
- SPI 和 I2C 控制接口
- 4.81mm × 4.81mm × 0.625mm 81 焊球晶圆级芯片 (WCSP) (YZF) 封装
应用范围
- 移动手持机
- 平板电脑和电子书
- 便携式导航设备 (PND)
- 便携式媒体播放器 (PMP)
- 便携式游戏系统
- 便携式计算机
- 噪声抑制 (NS)
- 扬声器保护
- 高级数字信号处理 (DSP) 算法
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV320AIC3262(也称为 AIC3262)是一款灵活的高集成度、低功耗、低电压立体声音频编解码器。AIC3262 具有 数字麦克风输入和可编程输出、PowerTune 功能、 enhanced fully-programmable miniDSP, 预定义和参数化的信号处理模块、集成 PLL 和灵活的音频接口。凭借大量基于寄存器的控制(受控对象包括功率、输入和输出通道配置、增益、音效、引脚多路复用和时钟等),该器件能够精确满足其应用的要求。
TLV320AIC3262 具有 两个完全可编程的 miniDSP 内核,支持器件的录制和/或播放路径中的应用特定算法。miniDSP 内核完全由软件编程。目标 miniDSP 算法(如噪声抑制或高级 DSP 滤波)在上电后载入器件。
该器件与先进的 PowerTune 技术相结合,可支持从 8kHz 单声道语音播放到 192kHz DAC 播放的运行,因此非常适用于便携式电池供电类音频和电话通讯 应用。
TLV320AIC3262 的录制路径支持从 8kHz 单声道至 192kHz 立体声的录制并包含可编程输入通道配置。该配置涵盖单端和差分设置以及输入信号的悬空或混合。录制路径还提供了一个以数字方式控制的立体声麦克风前置放大器以及集成麦克风偏置。数字信号处理模块的一项应用是移除可由机械耦合(例如数码相机的光学变焦)引入的可闻性噪声。录制路径也可配置为立体声数字麦克风脉冲密度调制 (PDM) 接口,该接口通常在 64 Fs 或 128 Fs 的条件下使用。
播放路径提供了用于滤波和音效的信号处理模块以及耳机、线路、接收器和 D 类扬声器输出,支持对 DAC 和模拟输入信号的灵活混合以及可编程音量控制。播放路径包含两个高功率 DirectPathTM 耳机输出驱动器,免除了对于交流耦合电容的需要。内置的电荷泵为中心接地的头戴式耳机驱动器生成负电源。此类耳机输出驱动器可以多种方式进行配置,包括立体声和单声道桥接式负载 (BTL)。此外,播放音频可传递至集成的立体声 D 类扬声器驱动器或差分接收器放大器。
借助集成的 PowerTune 技术,该器件可调节至正确的功耗-性能平衡点。在移动环境中 使用时, 移动应用经常需要在低功耗状态下运行。在音频坞环境中使用时,与功耗问题相比,最大限度地降低噪声才是关注的重点。借助 PowerTune,TLV320AIC3262 能够同时满足上述两种情况。
TLV320AIC3262 所需的内部时钟可能来自多个源,包括 MCLK1 引脚、MCLK2 引脚、BCLK1 引脚、BCLK2 引脚、几个通用 I/O 引脚或内部 PLL 输出,PLL 的输入也来源于相似引脚。虽然内置的分数 PLL 能够确保获得适合的时钟信号,但 TI 建议不要将其用于最低功率设置。PLL 高度可编程,能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。要启用更低的时钟频率,集成的低频时钟倍频器也可以用作 PLL 的输入。
TLV320AIC3262 具有一个 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 转换器,支持测量系统电压。这些系统电压测量可能来源于三个专用模拟输入(IN1L/AUX1、IN1R/AUX2 或 VBAT 引脚)或可由 SAR ADC 读取的片上温度传感器。
TLV320AIC3262 还 具备 三个完全数字音频串行接口。每个接口支持 I2S、DSP/TDM、RJF、LJF 和单声道 PCM 格式。这使得三条同步音频播放和录制路径成为三条独立的数字音频总线或三块独立的数字音频芯片。此外,通用中断引脚可用于连接第四条数字音频总线,允许终端系统由第四条音频总线轻松切换至三个数字音频串行接口中的任意一个。
该器件采用 4.81 mm x 4.81 mm x 0.625 mm 81-Ball WCSP (YZF) package 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
该板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。
智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。
TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 评估模块
TLV320AIC3262EVM-U 是一款用于 TLV320AIC3262 音频编解码器的完整评估模块,其采用低功耗立体声编解码器,具有第三代 miniDSP,集成 D 类扬声器、听筒驱动器和 DirectPath™ 立体声耳机输出。AIC3262 采用三个音频串行接口,同样支持与其他器件进行多种连接,如应用、蓝牙或基带处理器。
用户可采用几种方式了解、评估和控制 TLV320AIC3262。首先,AIC3262 Codec Control 是一款基于方框图的直观软件,可控制 TLV320AIC3262 提供的各种模拟选项。
其次,AIC3262 嵌入了两种功能强大的 DSP 引擎,称为 (...)
TLV320AIC32XX-DRIVERS — TLV320AIC32XX CODEC 系列 Linux 驱动程序支持
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:
1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处
或
2.联系您的 TI 代表。
AICPUREPATH_STUDIO — PurePath™ Studio 图形开发环境
该 GDE 允许对这些器件进行编程,以满足各种便携式音频处理应用的要求。通过使用低电平和高电平音频处理组件库来以图形方式进行编程。该 GDE 音频组件库具有以下功能:数字音量控制、混频器、多路复用器、均衡、音调控制、放大、动态范围压缩、低音升压和环绕音效。
SLAC597 — ARG Script Examples
支持的产品和硬件
产品
音频编解码器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00609 — 自启动音频系统
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 81 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。