TLV320AIC3254
- Stereo Audio DAC with 100dB SNR
- 4.1mW Stereo 48ksps DAC Playback
- Stereo Audio ADC with 93dB SNR
- 6.1-mW Stereo 48-ksps ADC Record
- PowerTune™
- Extensive Signal Processing Options
- Embedded miniDSP
- Six Single-Ended or Three Fully-
Differential Analog Inputs - Stereo Analog and Digital Microphone Inputs
- Stereo Headphone Outputs
- Stereo Line Outputs
- Very Low-Noise PGA
- Low Power Analog Bypass Mode
- Programmable Microphone Bias
- Programmable PLL
- Integrated LDO
- 5 mm × 5 mm 32-pin QFN Package
The TLV320AIC3254 (sometimes referred to as the AIC3254) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 音频 BoosterPack 可借助 SimpleLink Wi-Fi CC3200 器件 上的数字音频外设 [I2S] 实现评估和开发。BoosterPack 可与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 配合使用。它包含 D 类功率放大器,可以驱动扬声器和超低功耗音频编解码器,即支持可编程音频处理的 TLV320AIC3254。扬声器、耳机和麦克风单独销售。SDK 中的示例应用需要两个 CC3200 LaunchPad 和 CC3200AUDBOOST (...)
TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板
TLV320AIC3254EVM-K 是 TLV320AIC3254 音频编解码器的完整评估/演示套件。该套件包含 TLV320AIC3254EVM 和名为 USB-MODEVM 接口板的 USB 主板。TLV320AIC3254EVM-K 软件 AIC3254 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320AIC3254。该工具专为方便您了解 TLV320AIC3254 而设计。
支持通过 TI 全面的 PurePath Studio 开发环境进行 TLV320AIC3254 软件开发。该套功能强大、易于使用的工具专为简化 TLV320AIC3xxx (...)
TLV320AIC32X4SW-LINUX — 适用于 TLV320AIC32X4 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:是
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.c
- sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-i2c.c
- sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-spi.c
- (...)
AICPUREPATH_STUDIO — PurePath™ Studio 图形开发环境
该 GDE 允许对这些器件进行编程,以满足各种便携式音频处理应用的要求。通过使用低电平和高电平音频处理组件库来以图形方式进行编程。该 GDE 音频组件库具有以下功能:数字音量控制、混频器、多路复用器、均衡、音调控制、放大、动态范围压缩、低音升压和环绕音效。
COEFFICIENT-CALC — Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters
COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)
支持的产品和硬件
产品
音频编解码器
音频 ADC
扬声器放大器
SLAR163 — Audio CODEC/ADC PLL Calculator
支持的产品和硬件
产品
音频编解码器
音频 ADC
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00662 — 高性能电容传感器前端参考设计
TIDC-CC3200AUDBOOST — 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。