可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TAC5111-Q1 预发布 Automotive low power mono audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC Higher SNR performance with higher temperature grade
全新 TAC5311-Q1 预发布 具有动态范围 102dB ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车单声道音频编解码器 Higher SNR performance with integrated boost converter for programmable 4.5-10V mic bias with comprehensive mic diagnostics

产品详情

Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 4 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive Features Mono headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 4 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive Features Mono headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单声道音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
  • 单声道音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 数字信号处理和噪声过滤
  • 四个音频输入引脚:
    • 多达 2 个差动输入
    • 多达 2 个单端输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 一个全差动或两个单端耳机驱动器
    • 单声道全差动线路输出对
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 前端可编程增益放大器 (PGA)
  • 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
  • 电源:
    • 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
    • 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
  • 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
    • 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
    • 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单声道音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
  • 单声道音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 数字信号处理和噪声过滤
  • 四个音频输入引脚:
    • 多达 2 个差动输入
    • 多达 2 个单端输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 一个全差动或两个单端耳机驱动器
    • 单声道全差动线路输出对
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 前端可编程增益放大器 (PGA)
  • 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
  • 电源:
    • 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
    • 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
  • 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
    • 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
    • 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)

TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。

TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。

TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320AIC3109-Q1 汽车低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 1月 20日
用户指南 TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 1日
技术文章 How to save space and BOM costs by sharing microphones across automotive subsystem PDF | HTML 2019年 10月 31日
应用手册 How to Save Space and BOM Costs by Sharing Microphones Across Automotive Aubsyst 2019年 9月 9日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
EVM 用户指南 TLV320AIC3109EVM-K User's Guide 2017年 9月 7日
应用手册 Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
应用手册 Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
应用手册 Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family 2010年 6月 22日
应用手册 Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
应用手册 Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
应用手册 TLV320AIC3104 Programming Made Easy 2009年 2月 13日
应用手册 Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3109EVM-K — TLV320AIC3109-Q1 评估模块和 USB 母板

TLV320AIC3109EVM-K is a complete development kit used to evaluate, control, and configure the TLV320AIC3109-Q1 device. TLV320AIC3109-Q1 is a mono audio codec that features several inputs and outputs, extensive audio routing, mixing, and effect capabilities. 

TLV320AIC3109EVM-K is a combination of (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx CODEC 系列 Linux 驱动程序支持

These Linux drivers support our low-power audio CODECs in the TLV320AIC31xx device family, and include both .c and .h files. The "Go to third party" buttons below will allow you to downlod the appropriate drivers from git.kernal.org.

Linux main line status
Available in Linux main line: Yes
Available (...)

仿真模型

TLV320AIC3109-Q1 IBIS Model

SLAM329.ZIP (86 KB) - IBIS Model
计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3104-Q1 具有 6 个音频输入引脚和 6 个音频输出驱动器的汽车类低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106-Q1 具有耳机放大器和增强数字效果的汽车类低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3109-Q1 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254-Q1 采用 miniDSP 和 PowerTune™ 技术的汽车类超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
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
TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项
VQFNP (RHM) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频