TLV320AIC3109-Q1 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV320AIC3109-Q1 (正在供货)

汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器

汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 - TLV320AIC3109-Q1
 

描述

TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。

TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单声道音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
  • 单声道音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 数字信号处理和噪声过滤
  • 四个音频输入引脚:
    • 多达 2 个差动输入
    • 多达 2 个单端输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 一个全差动或两个单端耳机驱动器
    • 单声道全差动线路输出对
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 前端可编程增益放大器 (PGA)
  • 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
  • 电源:
    • 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
    • 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
  • 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
    • 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
    • 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 音频编解码器

 
ADC Channels
ADC SNR (Typ) (dB)
DAC Channels
DAC SNR (Typ) (dB)
Analog Inputs
Analog Outputs
Sampling Rate (Max) (kHz)
Digital Audio Interface
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
TLV320AIC3109-Q1 TLV320AIC3104-Q1 TLV320AIC3106-Q1
1     2     2    
92     92     92    
1     2     2    
102     102     102    
4     6     10    
6     6     7    
96     96     96    
L
R
I2S
DSP
TDM    
L
R
I2S
DSP
TDM    
L
R
I2S
DSP
TDM    
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    
1.77 | 1ku     2.01 | 1ku     2.30 | 1ku