ZHCSGM5A August 2017 – November 2017 TLV320AIC3109-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。
TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV320AIC3109-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |
空白