TLV320ADC5140
- 多通道高性能 ADC:
- 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
- 8 通道数字 PDM 麦克风,或
- 模拟和数字麦克风组合
- ADC 线路和麦克风差分输入性能:
- 动态范围 (DR):
- 120dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
- 108dB,DRE 禁用
- THD+N:–98dB
- 动态范围 (DR):
- ADC 通道相加模式,DR 性能:
- 111dB,DRE 禁用,2 通道相加
- 114dB,DRE 禁用,4 通道相加
- ADC 输入电压:
- 差分 2VRMS 满量程输入
- 单端 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
- 数字音量控制:–100dB 至 27dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 163ns
- 可编程麦克风偏置或电源电压生成
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- I2C 或 SPI 控制
- 集成高性能音频 PLL
- 自动时钟分频器设置配置
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 单电源运行:3.3V 或 1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
- 8.5mW/通道(16kHz 采样率)
- 9.2mW/通道(48kHz 采样率)
TLV320ADC5140 是一款 Burr-Brown™高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的能力,使该器件成为远场麦克风录音 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。
TLV320ADC5140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
The ADC5140EVM-PDK is an evaluation module (EVM) that allows the user to test the capabilities of the TLV320ADC5140 device, which is a quad-channel, high-performance audio analog-to-digital converter (ADC). TLV320ADC5140 is intended for voice-activated systems, professional (...)
TLV320ADCX140SW-DRIVERS — TLV320ADCX140 ADC 系列 Linux 驱动程序支持
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:否
可通过 git.ti.com 获取:https://git.ti.com/ti-analog-linux-kernel/dmurphy-analog/blobs/tlv320adc5140_upstream/
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- tlv320adcx140.c
- (...)
SBAC290 — TLV320ADCx140 C Source Headers
支持的产品和硬件
产品
音频 ADC
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。