可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV320ADC3120 正在供货 具有 106dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) Improved SNR

产品详情

Number of ADC channels 2 Analog inputs 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, PCM, R, TDM Control interface I2C Sampling rate (max) (kHz) 96 ADC SNR (typ) (dB) 92 Rating Catalog Analog outputs 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Analog inputs 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, PCM, R, TDM Control interface I2C Sampling rate (max) (kHz) 96 ADC SNR (typ) (dB) 92 Rating Catalog Analog outputs 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 立体声音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持从 8kHz 到 96kHz 的 ADC 采样率
  • 具有可编程系数和内置处理块的灵活数字滤波:
    • 针对语音的低延迟无限脉冲响应 (IIR) 滤波器
    • 针对音频的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
    • 多达 5 个附加的可编程双二阶滤波器
    • 可编程高通滤波器
  • 四个具有可配置自动增益控制 (AGC) 功能的音频输入:
    • 在单端或者全差分配置中可编程
    • 可选三态,用于轻松与其他音频器件进行互操作
  • 低功耗并具有广泛模块功率控制:
    • 6mW 单声道录制,8kHz
    • 11mW 立体声录制,8kHz
    • 10mW 单声道录制,48kHz
    • 17mW 立体声录制,48kHz
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频串行数据总线支持 I2S、左平衡和右平衡、DSP、PCM 和 TDM 模式
  • 电源:
    • 模拟:2.7V 至 3.6V
    • 数字:内核:1.65V 至 1.95V,
      I/O:1.1V–3.6V
  • 封装:4mm × 4mm,24 引脚 RGE (VQFN)
  • 立体声音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持从 8kHz 到 96kHz 的 ADC 采样率
  • 具有可编程系数和内置处理块的灵活数字滤波:
    • 针对语音的低延迟无限脉冲响应 (IIR) 滤波器
    • 针对音频的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
    • 多达 5 个附加的可编程双二阶滤波器
    • 可编程高通滤波器
  • 四个具有可配置自动增益控制 (AGC) 功能的音频输入:
    • 在单端或者全差分配置中可编程
    • 可选三态,用于轻松与其他音频器件进行互操作
  • 低功耗并具有广泛模块功率控制:
    • 6mW 单声道录制,8kHz
    • 11mW 立体声录制,8kHz
    • 10mW 单声道录制,48kHz
    • 17mW 立体声录制,48kHz
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频串行数据总线支持 I2S、左平衡和右平衡、DSP、PCM 和 TDM 模式
  • 电源:
    • 模拟:2.7V 至 3.6V
    • 数字:内核:1.65V 至 1.95V,
      I/O:1.1V–3.6V
  • 封装:4mm × 4mm,24 引脚 RGE (VQFN)

TLV320ADC3100 是一款低功耗、立体声音频模数转换器 (ADC),此器件支持 8kHz 至 96kHz 的采样率并具有一个可提供高达 40dB 模拟增益或自动增益控制 (AGC) 的集成可编程增益放大器。还提供粗糙衰减为 0dB,-6dB,或者关闭的前端输入。此输入在一个单端组合或者完全差分配置中可编程。通过 I2C 接口可提供广泛的基于寄存器的功率控制,从而启用单声道或者立体声录音。TLV320ADC3100 集成了可编程通道增益、数字音量控制、锁相环 (PLL)、可编程双二阶滤波器和低延迟滤波模式。利用可以根据具体应用需求进行选择的预编程内置处理块 (PRB),可以优化性能和功耗。TLV320ADC3100 的低功耗和灵活性特性使其非常适合电池供电便携式设备。TLV320ADC3100 与 TLV320ADC3101 在外形和软件上兼容。

AGC 可在宽范围的启动(7ms 至 1.4s)和衰减(50ms 至 22.4s)时间内进行编程。包含一项用于避免噪声抽吸的可编程噪声门功能。提供了针对语音和电话进行优化的低延迟中断识别寄存器 (IIR) 滤波器,并且提供了针对音频进行优化的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。还提供了可编程 IIR 滤波器,这些滤波器可用于声音均衡或者消除噪声分量。可以对音频串行总线进行编程,以支持 I2S、左平衡、右平衡、数字信号处理器 (DSP)、脉冲编码调制 (PCM) 和时分多路复用 (TDM) 模式。音频总线可以在主/从模式下运行。

包括一个用于灵活时钟生成的可编程集成 PLL,并且为来自各种可用 MCLK 的所有标准音频速率提供支持,这些 MCLK 的工作频率从 512kHz 到 50MHz 不等,其中包括最常用的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 和 19.68MHz 系统时钟频率。

TLV320ADC3100 是一款低功耗、立体声音频模数转换器 (ADC),此器件支持 8kHz 至 96kHz 的采样率并具有一个可提供高达 40dB 模拟增益或自动增益控制 (AGC) 的集成可编程增益放大器。还提供粗糙衰减为 0dB,-6dB,或者关闭的前端输入。此输入在一个单端组合或者完全差分配置中可编程。通过 I2C 接口可提供广泛的基于寄存器的功率控制,从而启用单声道或者立体声录音。TLV320ADC3100 集成了可编程通道增益、数字音量控制、锁相环 (PLL)、可编程双二阶滤波器和低延迟滤波模式。利用可以根据具体应用需求进行选择的预编程内置处理块 (PRB),可以优化性能和功耗。TLV320ADC3100 的低功耗和灵活性特性使其非常适合电池供电便携式设备。TLV320ADC3100 与 TLV320ADC3101 在外形和软件上兼容。

AGC 可在宽范围的启动(7ms 至 1.4s)和衰减(50ms 至 22.4s)时间内进行编程。包含一项用于避免噪声抽吸的可编程噪声门功能。提供了针对语音和电话进行优化的低延迟中断识别寄存器 (IIR) 滤波器,并且提供了针对音频进行优化的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。还提供了可编程 IIR 滤波器,这些滤波器可用于声音均衡或者消除噪声分量。可以对音频串行总线进行编程,以支持 I2S、左平衡、右平衡、数字信号处理器 (DSP)、脉冲编码调制 (PCM) 和时分多路复用 (TDM) 模式。音频总线可以在主/从模式下运行。

包括一个用于灵活时钟生成的可编程集成 PLL,并且为来自各种可用 MCLK 的所有标准音频速率提供支持,这些 MCLK 的工作频率从 512kHz 到 50MHz 不等,其中包括最常用的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 和 19.68MHz 系统时钟频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于声控系统和便携式音频的 TLV320ADC3100 低功耗立体声 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 3月 28日
EVM 用户指南 TLV320ADC3101EVM-K User's Guide (Rev. A) 2012年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 评估模块和 USB 主板

The TLV320ADC3101EVM is in the Texas Instruments (TI) modular EVM form factor, which allows direct evaluation of the device performance and operating characteristics and eases software development and system prototyping. The TLV320ADC3101EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit, which (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320ADC31XX-DRIVERS — TLV320ADC31XX ADC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC2x 器件系列的低功耗音频编解码器,并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用


修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,
请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处



2.联系您的 TI 代表。
支持软件

SBAC293 TLV320ADC310x C Source Headers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3104-Q1 具有 6 个音频输入引脚和 6 个音频输出驱动器的汽车类低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106-Q1 具有耳机放大器和增强数字效果的汽车类低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3109-Q1 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254-Q1 采用 miniDSP 和 PowerTune™ 技术的汽车类超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频