产品详情

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Hysteresis VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Hysteresis VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2 (TLV3201-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A (TLV3202-Q1)
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 低传播延迟:40ns
  • 低静态电流:
    每通道 40µA
  • 输入共模扩展范围扩展到任一电源轨之上 200mV
  • 低输入偏移电压:1mV
  • 推挽输出
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 小型封装:
    5 引脚 SC70 和 8 引脚 VSSOP
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2 (TLV3201-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A (TLV3202-Q1)
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 低传播延迟:40ns
  • 低静态电流:
    每通道 40µA
  • 输入共模扩展范围扩展到任一电源轨之上 200mV
  • 低输入偏移电压:1mV
  • 推挽输出
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 小型封装:
    5 引脚 SC70 和 8 引脚 VSSOP

TLV3201-Q1 和 TLV3202-Q1 分别属于单通道和双通道比较器,它们实现了高速度 (40ns) 与低功耗 (40µA) 的完美组合,两者均采用极小型封装,具有轨至轨输入、低偏移电压 (1mV) 和大输出驱动电流等 特性 。这些器件还很容易在响应时间至关重要的多种 应用 中实施。

TLV320x-Q1 系列可提供单通道 (TLV3201-Q1) 和双通道 (TLV3202-Q1) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。TLV3201-Q1 采用 5 引脚 SC70 封装。TLV3202-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 封装。所有器件可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。

TLV3201-Q1 和 TLV3202-Q1 分别属于单通道和双通道比较器,它们实现了高速度 (40ns) 与低功耗 (40µA) 的完美组合,两者均采用极小型封装,具有轨至轨输入、低偏移电压 (1mV) 和大输出驱动电流等 特性 。这些器件还很容易在响应时间至关重要的多种 应用 中实施。

TLV320x-Q1 系列可提供单通道 (TLV3201-Q1) 和双通道 (TLV3202-Q1) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。TLV3201-Q1 采用 5 引脚 SC70 封装。TLV3202-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 封装。所有器件可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320x-Q1 40ns、微功耗、推挽式输出汽车比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 7日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

Pspice Model for TLV3202-Q1

SBOJ021.ZIP (71 KB) - Spice Model
仿真模型

TLV3201 PSpice Model

SBOMBT6.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3201 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM757B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV3202-Q1 TINA-TI Reference Design

SLOM505.TSC (13 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
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
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频