可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TLV274-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Rail-To-Rail Output
- Wide Bandwidth . . . 3 MHz
- High Slew Rate . . . 2.4 V/µs
- Supply Voltage Range . . . 2.7 V to 16 V
- Supply Current . . . 550 µA/Channel
- Input Noise Voltage . . . 39 nV/Hz
- Input Bias Current . . . 1 pA
- Specified Temperature Range –40°C to 125°C . . . Automotive Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV271)
- Ideal Upgrade for TLC27x Family
The TLV27x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended automotive temperature range while adding the rail-to-rail output swing feature. This makes it an ideal alternative to the TLC27x family for applications where rail-to-rail output swings are essential. The TLV27x also provides 3-MHz bandwidth from only 550 µA.
Like the TLC27x, the TLV27x is fully specified for 5-V and ±5-V supplies. The maximum recommended supply voltage is 16 V, which allows the devices to be operated from a variety of rechargeable cells (±8 V supplies down to ±1.35 V).
The CMOS inputs enable use in high-impedance sensor interfaces, with the lower voltage operation making an attractive alternative for the TLC27x in battery-powered applications.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micropower microcontrollers available today including Texas Instruments MSP430.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Family of 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 数据表 (Rev. A) | 2008年 6月 23日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点