TLV272
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器

 

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DUAL-DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
高精度运算放大器快速入门套件 AMPQUICKKIT-EVM 评估模块和开发板

参考设计

效率高达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计

PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。通过 I2C 编程可以独立控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限制为 6A,而充电电流可编程为 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设定为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,使其成为非常强大的设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
汽车类升压转换器驱动两串 LED PMP8948 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV272 下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。