TLV271 (正在供货) 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TLV271 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 10月 5日
TLV271 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 10月 5日
TLV271 PSpice Model PSpice Model ZIP 2011年 10月 5日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
高精度运算放大器快速入门套件 AMPQUICKKIT-EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于噪声敏感型负载的反向 SEPIC 参考设计

This reference design is an inverting SEPIC (Cuk) Converter powering 50-W continuous and up to 70-W peak. The used Cuk topology provides continuous currents at input and output, which allows the lowest conducted emissions in both directions.  Compared to an inverting flyback radiated emissions (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
3.3V -> 1.5V@500mA PMP5670 Texas Instruments 参考设计
9V - 32V 输入至 -28V/1.5A 负输出降压/升压 LED 整流器 PMP6867 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
有源滤波器设计应用 FILTERPRO 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具