TLV2620
- CMOS Rail-To-Rail Output
- VICR Includes Positive Rail
- Wide Bandwidth...11 MHz
- Slew Rate...10 V/µs
- Supply Current...800 µA/Channel
- Input Noise Voltage...27 nV/Hz
- Ultralow Power Down Mode
- IDD(SHDN) = 4 µA/Channel
- Supply Voltage Range...2.7 V to 5.5 V
- Specified Temperature Range
- –40 °C to 125 °C...Industrial Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2620/1)
- 8 or 10 Pin MSOP (TLV2622/3)
- Universal Opamp EVM (See SLOU060 for More Information)
The TLV262x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output with an input range that includes the positive rail. The TLV262x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range (40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV262x also provides 11-MHz bandwidth from only 800 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 5.5 V, which, when coupled with a 2.7-V minimum, allows the devices to be operated from lithium ion cells. The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications. The positive input range allows it to directly interface to positive rail referred systems. All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micro-power micro-controllers available today including TIs MSP430.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown 数据表 (Rev. D) | 2005年 1月 14日 | |||
电子书 | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021年 4月 29日 | ||||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | TLV262x EMI Immunity Performance | 2013年 6月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点