TLV2463-Q1 具有关断功能的汽车类低功耗轨到轨输入/输出运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV2463-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有关断功能的汽车类低功耗轨到轨输入/输出运算放大器

 

描述

TLV246x-Q1 低功耗轨至轨输入/输出运算放大器系列中的器件专为 HEV/EV 和动力总成中的蓄电池管理系统以及车身和照明应用中的照明和车顶模块系统 而设计。这些器件的输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展,从而在低电压系统中实现最大动态范围。放大器输出具有轨至轨性能以及高输出驱动能力,克服了旧式轨至轨输入/输出运算放大器的局限性。这种轨至轨动态范围和高输出驱动能力使得 TLV246x-Q1 非常适合缓冲模数转换器。

此运算放大器具有 6.4MHz 的带宽和 1.6V/µs 的压摆率,且电源电流仅为 500µA,可在功耗极低的情况下提供良好的交流性能。器件具有可选的关断端子,通过此端子可将放大器置于超低电源电流模式(IDD = 0.3µA/通道)。关断时,运算放大器输出置于高阻抗状态。在直流 应用 经精心设计,具有 11nV/√Hz 的输入噪声电压和 100µV 的输入失调电压。

特性

  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • ESD 保护超过 2000V(根据
    MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 增益带宽积:6.4MHz
  • 输出驱动能力:±80mA
  • 电源电流:500µA/通道
  • 输入噪声电压:11nV/√Hz
  • 压摆率:1.6V/µs
  • 微功耗关断模式(TLV2460-Q1 和 TLV2463-Q1):0.3µA/通道
  • 通用运算放大器 EVM
  • 提供单通道、双通道和四通道版本

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 通用 运算放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture
TLV2463-Q1 立即下单 2     2.7     6     6.4     1.6     In
Out    
2     0.55     11     Automotive     -40 to 125     TSSOP | 14     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)     2     Shutdown     14000     85     80     Bipolar    
TLV2442A-Q1 无样片 2     2.7     10     1.81     1.4     In to V-
Out    
0.95     0.725     16     Automotive     -40 to 125     SOIC | 8
TSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)    
2         60     75     15     CMOS    
TLV2460 立即下单 1     2.7     6     6.4     1.6     In
Out    
2     0.55     11     Catalog     -40 to 125
0 to 70    
PDIP | 8
SOIC | 8
SOT-23 | 6    
8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP | 8)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
2     Shutdown     14000     85     80     Bipolar    
TLV2460M 无样片 1     2.7     6     6.4     1.6     In
Out    
2     0.55     11     Military     -55 to 125     CFP | 10     10CFP: 40 mm2: 6.35 x 6.35 (CFP | 10)     2     Shutdown     14000