可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TLV1811-Q1 正在供货 具有推挽输出的汽车类单通道、微功耗高压比较器 Wider supply voltage, lower offset voltage, and lower Iq

产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.25 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 3.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Input bias current (±) (max) (nA) 0.5 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Hysteresis, POR, Shutdown VICR (max) (V) 0 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.25 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 3.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Input bias current (±) (max) (nA) 0.5 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Hysteresis, POR, Shutdown VICR (max) (V) 0 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 电源电压范围:3.3V 至 40V
  • 低静态电流:135µA
  • 高峰值电流推挽输出
  • 具有相位反转保护功能的轨至轨输入
  • 内置迟滞:14mV
  • 250ns 传播延迟
  • 低输入失调电压:500µV
  • 关断后具有高阻态输出
  • 上电复位 (POR)
  • SOT-23-6 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 电源电压范围:3.3V 至 40V
  • 低静态电流:135µA
  • 高峰值电流推挽输出
  • 具有相位反转保护功能的轨至轨输入
  • 内置迟滞:14mV
  • 250ns 传播延迟
  • 低输入失调电压:500µV
  • 关断后具有高阻态输出
  • 上电复位 (POR)
  • SOT-23-6 封装

TLV1805-Q1 高电压比较器集独特的宽电源范围、推挽输出、轨至轨输入、低静态电流、关断功能和快速输出响应组合特性于一体。所有这些 特性 使该比较器非常适合 需要 在正电压轨或负电压轨上进行检测的应用,例如智能二极管控制器的反向电流保护、过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动 P 沟道或 N 沟道 MOSFET 开关的栅极。

高峰值电流推挽输出级是高电压比较器的一个特色,它具有允许输出以较快的边沿速率主动将负载驱动至任一电源轨的优势。对于需要快速 将 MOSFET 栅极 驱动至高电平或低电平以将主机连接至电压高于预期的电源或与其断开的应用而言,这特别有用。其他 特性 (如低输入失调电压、低输入偏置电流和高阻态关断)使 TLV1805-Q1 能够灵活地处理各种 应用的要求。上电复位可防止加电时产生错误输出。

TLV1805-Q1 采用 6 引脚 SOT-23 封装并符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 +125°C 的汽车 1 级温度范围。

TLV1805-Q1 高电压比较器集独特的宽电源范围、推挽输出、轨至轨输入、低静态电流、关断功能和快速输出响应组合特性于一体。所有这些 特性 使该比较器非常适合 需要 在正电压轨或负电压轨上进行检测的应用,例如智能二极管控制器的反向电流保护、过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动 P 沟道或 N 沟道 MOSFET 开关的栅极。

高峰值电流推挽输出级是高电压比较器的一个特色,它具有允许输出以较快的边沿速率主动将负载驱动至任一电源轨的优势。对于需要快速 将 MOSFET 栅极 驱动至高电平或低电平以将主机连接至电压高于预期的电源或与其断开的应用而言,这特别有用。其他 特性 (如低输入失调电压、低输入偏置电流和高阻态关断)使 TLV1805-Q1 能够灵活地处理各种 应用的要求。上电复位可防止加电时产生错误输出。

TLV1805-Q1 采用 6 引脚 SOT-23 封装并符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 +125°C 的汽车 1 级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有关断功能的 TLV1805-Q1 40V、轨至轨输入、推挽输出、高电压汽车比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 带比较器电路的过流锁存电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用简报 采用比较器的过压保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 24日
产品概述 在具有比较器的电动汽车充电站中实施 SAE JI772 引导线系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 8日
功能安全信息 TLV1805-Q1 Functional Safety, FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 3月 17日
应用手册 Using Comparators in Reverse Current Applications (Rev. A) 2019年 6月 11日
应用手册 TLV1805-Q1 EVM ISO Testing Results 2019年 2月 22日
EVM 用户指南 TLV1805-Q1EVM Users Manual 2018年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV1805EVMQ1 — TLV1805-Q1 反向电流保护评估模块

TLV1805QEVM 采用基于离散比较器的解决方案,为 P 和 N 通道 MOSFET 拓扑提供了反向电流和反向电池保护。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Over-Current Protection with Latched Output

SNOM675.ZIP (8 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV1805 PSpice Model

SNOM764.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1805Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SNOM662A.TSC (42 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV1805Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SNOM663A.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-020023 — 采用高精度电流传感器参考设计的车用比例电磁阀驱动器

此参考设计对使用简单推挽式输出比较器和高精度集成电流并联监控器的比例电磁阀驱动器进行了说明。为实现更平稳的驾驶性能,特别需要在车辆自动变速器上对比例电磁阀进行精确控制。该设计解决了影响螺线管精确位置的两个主要因素:温度范围内的驱动精度和电流感应精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21953 — 基于 40V 隔离比较器的电源参考设计

该参考设计展示了一种具有低成本、低电流能力的隔离电源解决方案。该设计包含三种设计,它们采用三种不同的拓扑。所有这三种设计选项均基于高压比较器 TLV1805-Q1,该比较器用作自由运行的振荡器和驱动器。这三种设计都未采用稳压,输出电压直接取决于输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050008 — 具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计

本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频